技術的特長
- 最大 500 A の電流容量
- 強固な耐障害性
- 実質的に安全な接続
- ねじれ防止と接触保護により不要な短絡を回避
- プレスフィットで使用可能
- SMT はんだ技術を利用可能
- アライメント ペグの有無も選択可能
- 優れた耐衝撃性と耐振動性
用途
- 自動車分野でのバッテリー マネジメント システムとパワー エレクトロニクス
- 産業オートーメーションの駆動機器とインバータ
- 農業および建設機械の中央電気システム
- ソーラー業界用のインバータ
- 医療技術
PCB に高電力を供給する必要がある場面では、ERNI-PowerElements は正しい解決策となります。 たとえばハウジング内の PCB 接続または PCB 間の接続などにより、高電流の伝送だけでなく、高い機械的応力に適したオーダーメイドにも対応しています。PowerElements には、さまざまな用途向けに多数のバリエーションが用意されています。