PCB への高電流供給に対応した PowerElements

ERNI-PowerElements は、PCB への大電力および大電流供給において信頼できる解決策となります。PCB 間における高電流の電線対基板供給が可能となります。またねじ込みヒューズ、リレー、または送電レールなどの構成要素も、PowerElements による接続と固定が可能です。PowerElements は、ソリッド圧入ゾーンによりさまざまな用途にご利用いただけます。

技術的特長

  • 最大 500 A の電流容量
  • 強固な耐障害性
  • 実質的に安全な接続
  • ねじれ防止と接触保護により不要な短絡を回避
  • プレスフィットで使用可能 
  • SMT はんだ技術を利用可能
  • アライメント ペグの有無も選択可能
  • 優れた耐衝撃性と耐振動性

用途

  • 自動車分野でのバッテリー マネジメント システムとパワー エレクトロニクス
  • 産業オートーメーションの駆動機器とインバータ
  • 農業および建設機械の中央電気システム
  • ソーラー業界用のインバータ
  • 医療技術

PCB に高電力を供給する必要がある場面では、ERNI-PowerElements は正しい解決策となります。 たとえばハウジング内の PCB 接続または PCB 間の接続などにより、高電流の伝送だけでなく、高い機械的応力に適したオーダーメイドにも対応しています。PowerElements には、さまざまな用途向けに多数のバリエーションが用意されています。