マルチポジション ハウジングを備えたロック リセプタクル
FASTIN-FASTON タブおよびリセプタクルは FASTON クイックコネクト技術に基づいており、互換ハウジングでの端子の固定に役立つロッキング ランスが追加されています。主にカップリングまたはマルチ ポジション接続用にワイヤ ハーネスで使用され、ハウジングは最大 8 極、最大 20 リードに対応します。FASTIN-FASTON クイック コネクト端子を使用すると、オス メスコネクタまたはメス コネクタが事前に装備されたワイヤ ハーネスが、別の施設で製造された場合でも、対応するコネクタと簡単に嵌合できるようになります。用途として、空調装置や大型家庭用アプライアンスなどがあります。

製品特徴
タブ幅 (インチ) | .110, .187, .250, .312, .375 | 向き | ストレート、右側フラグ |
タブ厚 (インチ) | .020, .032 | 圧着のタイプ | F クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) | 22-10 | 材料 / めっき | ベース: ブラス、りん青銅 めっき: スズ、ニッケル |
最大連続電流 (A) | 24 | 事前絶縁 | なし |
最大使用温度 (°C) | 110 | 認証機関による認可 | UL、VDE、CSA |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) | 端子あたり 40 以下 | 絶縁体の難燃性 | UL 94 V-0 および V-2、グロー ワイヤ |
注目の製品
圧着タイプ 250 シリーズ FASTIN-FASTON 端子に対応する、極間 7 mm の 3 極ハウジング。マルチポジション FASTIN-FASTON ハウジングは、大型の押圧面、丸められたエッジ、折れ防止機構によって、より人間工学に基づいたアセンブリを実現するように設計されています。