一貫した高品質な結線
プレミアム CERTI-CRIMP ハンド ツールは、TE 製の各種端子、コンタクト、特殊配線デバイスの圧着に使用できます。高品質な結線が必要とされる仕様に合わせて設計されています。使用可能寿命は、オペレータの使用状況に応じて 50,000 サイクルを超えることもあります。CERTI-CRIMP ハンド ツールには、現在 7 種類の基本的なスタイルが用意されています。使用対象の製品に応じてお選びいただけます。
50K
CERTI-CRIMP ハンド ツールの使用寿命は、適切に使用およびメンテナンスすることで 50,000 サイクルを超えます。(保証値ではありません)

交換可能なダイ プラットフォーム設計
CERTI-CRIMP ツールのオプション
7 種類の基本的な CERTI-CRIMP デザインから選択
現在 CERTI-CRIMP のハンド ツールには、7 種類の基本的なスタイルが用意されています。使用対象の製品や用途に適した方法に応じてお選びいただけます。たとえば、オープン バレル コンタクトは通常、圧着時の回転を最小限に抑えるため、直線的なダイの動きが必要です。または、異なるサイズの端子を圧着する必要がある場合、複数の工具を使うのではなく、1 つの工具の圧着部を組み合わせて使用することができます。
他にも、さまざまな被覆の厚さに合わせた絶縁クリンプの調整、工具の端子やコンタクトの正しい位置決めとサポートに対応するロケータ、ワイヤ ストップ、工具のヘッドまたはハンドル部の色分けやワイヤ サイズに関する情報など、さまざまなオプションがあります。







ハンド ツールをご覧ください
最適なハンド ツール
-
CERTI-CRIMP II ストレート アクション ハンド ツール (SAHT)
各種バラ端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。
-
ダブル アクション ハンド ツール (DAHT)
各種バラ端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。
-
T ヘッド ハンド ツール
各種 PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM 端子、スプライス、およびワイヤ キャップを圧着するために設計されています。
-
TETRA-CRIMP ハンド ツール
AWG #22 から #10 の赤、青、黄色、黒 の HD、緑の HD PIDG、PLASTI-GRIP 端子とスプライスを圧着するために設計されています。
-
UFHT ハンド ツール
固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。フレーム構成は TETRA-CRIMP ハンド ツールと同じですが、UFHT はフレームのみです。
-
ヘビー ヘッド ハンド ツール (HHHT) およびダイ
PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM、SOLI-STRAND、同軸ケーブル、ヘビー ゲージ ワイヤ端子をはじめとする、各種バラ状端子を圧着するために設計されています。