KISSLING シリーズ 31
ラッチング リレーは 2 つの緩和状態を持っているので、双安定リレーとも呼ばれます。双安定リレーは電圧パルスのみによって作動して接点をプルインまたはリリースし、次回の電圧パルスまでその節点位置を保持します。スイッチング状態を変更するために連続した電流を印加する必要がないため、双安定リレーは単安定リレーよりも発熱が少なくなります。また、単安定リレーよりも高い連続電流を流すことができます。双安定リレーは、停電時でも接点位置を維持できるため、節電が必要な用途で使用されています。
KISSLING 双安定リレー
シリーズ 31
当社のシリーズ 31 製品は、公称電圧 12 および 24 V、公称連続電流 200 A ~ 300 A の パワー リレーで構成されています。コイルのパルス保護、ECU への直接接続に適した低エネルギー スイッチング入力が可能な電子機能、ならびに電力喪失時のフェイルセーフ遮断に対応したオプションの "エネルギー" 機能も特長としています。
他の重要な利点としては、単安定リレーの電力ドレインが問題となる用途において、単安定リレーの代わりにドロップとしてこのリレーが動作できるようにする、2 ピン コイル制御などが挙げられます。リレーと直接結合している電子機能は、車両自体の周辺回路とコストを削減するだけでなく、重要なスイッチ用途における安全性のレベルも改善します。
シリーズ 31 双安定リレーは、商用車、バス、建設車両および農業用車両、航空機、地上支援機器、リフト トラックのバッテリー管理用途と配電用途に特に適しています。
それぞれのタイプに関する詳細な情報は、必要に応じてご提供します。お客様の仕様に合わせてカスタム リレーを開発することもできます。
6G
耐衝撃性
4G
耐振動性
185°F
最大環境使用温度
製品の特長 | 技術データ | 応用分野 |
|
|
|
シリーズ 31 双安定リレー

200 A および 300 A 双安定 "エネルギー" リレー

200 A および 300 A 双安定 "INIT" リレー