ツイスト解除式スイッチ
事故や障害への曝露を最小限に抑える必要がある過酷な環境では緊急停止スイッチが不可欠です。信頼に富む当社の KISSLING 緊急停止スイッチは、建機農機、商用車および 2 輪用の市場向けに特化して設計された唯一の製品です。過酷な条件下で信頼できる安全なスイッチングを目指し、小型で堅牢なシール型ハウジングを採用して設計製造されています。
KISSLING 緊急停止スイッチの購入ガイド
回路を瞬時に開放
KISSLING ES 緊急停止スイッチ
当社の KISSLING 緊急停止スイッチは、衝撃、振動、塵埃、湿気に対する高い耐性が求められるインダストリアル車両向けに製品のすべての面がシーリングされています。したがって、建設、農業、リフト、オフロード、商用のトランスポーテーションから、油圧システム、リモート コントロール パネル、EV まで、どのような用途であっても、KISSLING ES 緊急停止シリーズであれば、シール型筐体などの増設を必要とせずに車両キャビンの内外に使用できます。
KISSLING 緊急停止スイッチは、ツイスト解除式アクチュエータを備え、過酷な環境から保護するために全面的なシーリングを施して、あらゆる環境での安全性に対するニーズに応えるように設計製造されています。誤りが許されない環境での実績により、世界中で数百社のお客様から信用と信頼をこの製品が獲得している理由はここにあります。
お客様が得られる利点
KISSLING 緊急停止スイッチ
IP67 と IP6K9K による全面シーリング - 筐体が不要
NO 回路、NC 回路、NO/NC 混在回路の複数組み合わせが可能
40,000 サイクルの機械寿命
-40 ~ +85℃ の使用温度範囲で最大連続電流定格 10.1 A を確保
コネクタとケーブルの多彩なオプションにより、車両ハーネスへの組み込みが用意
40,000
機械寿命のサイクル数
+85°C
最高使用温度
10.1 A
最大連続電流
グローバルなネットワーク
「ワンストップ」サプライヤである当社は、信用を勝ち得ている KISSLING パワー リレーをいつでもどこでも確実に供給できます。このような不可欠な構成部品を社内で設計製造するだけではなく、広大な販売ネットワークを通じて世界中で効率的に販売しています。したがって、必要なときにはいつでも当社にお任せください。