持続可能な未来を目指す気運が高まっていることもあり、建機農機、商用車および 2 輪業界では、内燃機関からハイブリッドや電気自動車への移行が急速に進められています。当社のエンドツーエンドの HIVONEX コネクタおよび充電ソリューションは、次世代の E モビリティへのシームレスな移行を実現し、ハイパワーな電気自動車のすべてのニーズに応える「ワンストップショップ」を提供します。これにより現在だけでなく、将来のお客様の需要にも応えることができます。
当社が持つ数十年にわたるエンジニアリングの経験がポートフォリオ全体に活かされており、最も過酷な環境でもハイブリッド車や電気自動車の設計に信頼を置くことができます。現場で運用するお客様に対して、安全な接続性や優れた拡張性のほか、最大クラスの電圧に対応した電力供給を提供します。E モビリティ ライフサイクルのあらゆる段階をサポートする 4 つの製品をご覧ください。
HIVONEX はポートフォリオ全体が拡張性とモジュール性を念頭に置いて設計されており、幅広い用途をサポートしているため、お客様は最小限の費用で最大限の使い勝手を実現することができます。
きわめて過酷な環境に耐え、あらゆる高電圧用途に適応するように設計された、当社の HIVONEX コネクタおよび充電ソリューションをご覧ください。
大きな電気負荷 (最大 580 A の連続電流 (電線サイズと温度により異なる) と 1000 V の電圧) に対応するように設計されている当社の PowerTube 高電圧コネクタ システムをご覧ください。
Daniel Domke (TE Connectivity のシステム設計者) によるこのウェビナーでは、目的の用途向けにカスタマイズされた E モビリティ製品の進化について説明します。
当社では「総力を挙げて」、自動車の電動化とバッテリー式電気自動車 (BEV) の成功実現に取り組んでいます。モビリティの電動化に向けた当社の活動をご覧ください。
電気自動車用に高品質の高電圧接続を提供するためにワイヤ ハーネス メーカが理解しておく必要がある課題についての考察をご覧ください。
インダストリアルと商用のトランスポーテーション用途における電気自動車アーキテクチャの多様性に対応。
インダストリアル向け電気自動車および商用電気自動車の充電時間に関連する疑問に答える TE のホワイトペーパーをご覧ください。