グロー ワイヤ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
IEC 60335-1 および UL V-0 の要件を満たしています。
ユニバーサル メイテンロック キャップ、プラグ ハウジングおよびヘッダは、UL 94 V-0 の要件だけでなく、IEC 60335-1 第 5 版 (750°C、無炎) に準拠したグロー ワイヤ試験 (GWT) の要件にも適合した材質で用意されています。これらの新しいハウジングは定評ある 6.5 mm (0.25 インチ) ピッチに基づいており、スタンダード ユニバーサル メイテンロックのピンとソケットに対応しています。GWT と V-0 の両方の要件に適合していることから、新しいハウジングとヘッダは、欧州および米国市場の家電製品などの製品を製造するメーカーによる使用が対象となります。
このハウジングは、1 列構成で 2、3、4、5、10 極が用意されています。さらに、2 列 6 極のモデル、3 列 9 極のモデル、4 列 12 極のモデルもあります。すべて自然色で、PA 66 材質です。キャップはパネル取付け用に設計されていますが、フリーハンギング用途でも使用できます。ヘッダはピン付きまたはソケット付きで提供されています。2、3、4、5、6、8 極の 1 列構成には、垂直バージョンとライトアングル バージョンが用意されています。2 列 6 極および 3 列 9 極のモデルは、垂直ヘッダとして提供されています。
主な特徴
- 一般的なロック ラッチ
- ピンとソケットは、同じ ハウジングでの混成が可能
- ポジティブ極性およびリア キャビティ識別
- 電線対電線、電線対パネル、電線対基板の用途に対応
- 直径 0.200 インチ (5.08 mm) までの絶縁被膜に対応
- 30 ~ 10 AWG (0.05 ~ 5.0 mm²) のワイヤ サイズの スタンダード メイテンロック端子に対応
- オプションのシールと端子を使用することで、防滴 (IP57) システムへの アップグレードが可能です。
- IEC/EN 60335-1 第 5 版「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性」で義務付けられている グロー ワイヤ試験、および UL 94 V-0 に準拠しています。
規格および用途
- IEC/EN 60335-1 第 5 版「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性」
- UL 94 V-0
- UL 認可済み、ファイル番号 E28476
- CSA 認定、ファイル番号 LR7189
- VDE 試験済み (ヘッダを除く)
- 家電製品
- HVAC 機器
- 産業用機械
- IEC 60335-1 および UL 94 V-0 への準拠が求められるその他の製品
リーフレットは、IEC/EN 60335-1 第 5 版「家庭用及びこれに類する電気機器の安全性」で義務付けられているグロー ワイヤ試験および UL 94 V-0 の両方に適合する、ユニバーサル メイテンロック コネクタ製品ラインのハウジングとヘッダの概要を示します。