グロー ワイヤ試験要件に適合
当社のグロー ワイヤ コネクタは、ハウジングおよびヘッダ構成を幅広く取り揃えており、電線対電線・中継接続・パネル取付け・電線対基板の各構成でお使いいただけます。これらのコネクタは、業界で義務付けられている安全性および環境に関する各要件に適合するよう設計されています。
特殊なグロー ワイヤ対応材料を採用し、何通りものコネクタ ハウジングやヘッダ スタイル、各種構成からお選びいただけます。 パネル取付け・中継接続・電線対基板コネクタ (垂直またはライト アングル オプションを選択可能) を使用した、ピッチ間隔や定格電流の異なる電線対電線ソリューションをご用意しています。他にも、丸形/フランジ付き/防水型/色付きのハウジングといった設計構成も取り揃えており、電気モータや信頼性の高い加熱・冷却素子など、家庭用器具のほぼすべての用途に対応したソリューションを提供します。グロー ワイヤ試験は、IEC/EN 60335-1 第 5 版「家庭用およびこれに類する電気機器の安全性」で義務付けられている試験です。2001 年以降にヨーロッパで販売される家電機器には、この規格に準拠することが義務付けられています。そのため、この地域では製品の妥当性を示す主要な規格となっていますが、世界的な家電製造業者として製品供給を行うためには、アジア太平洋地域やアメリカの企業もまた、この規格への準拠が必要となります。
グロー ワイヤ対応コネクタ
注目製品
-
5mm パワー キー コネクタ
ワイヤ用のプラグ ハウジングと PCB ヘッダ アセンブリ製品で構成され、嵌合高さ 20.7 mm のコンパクトな設計で、端子位置アシスト機能を備えた、備電線対基板コネクタを提供します。
-
Economy Power コネクタ
プラグ ハウジング・端子・ヘッダで構成され、ピッチ幅 2.5 mm (0.098 インチ) の 単列クリンプ コネクタ システムは、非常にコンパクトなソリューションを提供します。
-
GRACE INERTIA 2.5 コネクタ
TE の Grace Inertia コネクタは、高機能設計コンセプトにより高い安定性・信頼性・耐久性を備えた接続を可能とする、2.5 mm ピッチの次世代型コネクタです。
-
パワー ダブル ロック コネクタ
電線対電線・中継接続、パネル取付け・電線対基板の構成をご用意しています。
-
パワー トリプル ロック コネクタ
定格 600 VAC/VDC、最大 20A の電力および信号用途向けに設計されており、TPA (端子位置保証デバイス) や CPA (コネクタ位置保証) などの追加機能も備えています。
-
シグナル ダブル ロック コネクタ
コンパクトな単列コネクタで、電線対電線構成と電線対基板構成からお選びいただけます。
-
ユニバーサル メイテンロック コネクタ
プラグおよびキャップ ハウジングで、ピンとソケットの組み合わせを使用して最大限の電気性能を実現する、堅牢で信頼性の高いコネクタです。
-
VAL-U-LOK コネクタ
端子のピッチ幅が 0.165 インチ [4.20 mm]、回線ごとの定格電流が最大 9A、定格電圧が最大 600 VAC の、電線対電線接続および電線対基板接続を提供します。




グロー ワイヤ試験 (GWT)
当社のグロー ワイヤ製品は、産業界の要件に準拠しています。厳しい試験によって製品性能の評価を実施することを通じて、材質の燃焼性と耐火性に関する IEC グロー ワイヤ試験の仕様に適合しています。この試験は、最終製品、原材料試験板、人が使用する製品、あるいは単独で機能する製品で実施できます。



TE Connectivity は、家電製品を製造するお客様が IEC 60335-1 規格による燃焼性要件への準拠を達成するための製品を幅広く提供することに、全力で取り組んでいます。
- グロー ワイヤ対応コネクタ,
- ホワイト ペーパー
特長
グロー ワイヤ対応コネクタ
- 775°C 以上のグロー ワイヤ着火性試験 (GWIT) に対応
- IEC 60335-1 第 5 版に準拠するには、3 種類の材質のプレート上での試験実施が必要
- 850°C 以上のグロー ワイヤ燃焼性指数 (GWFI) および GWT NF 試験実施済み
- 最終製品での成形部品の試験にともなう時間およびコストを削減
- V2 や V0 のグロー ワイヤ材質に対応した製品をご用意
- 幅広い用途に使用可能な、適応性および汎用性に優れた製品ラインナップ
用途
グロー ワイヤ対応コネクタ
- 洗濯機および乾燥機
- 冷蔵庫
- 空調
- 食洗機
- ファンおよびフード
- 調理機器
- 電子レンジ
- 小型家電
- 給湯器、ボイラー
- 自動販売機