アセンブリ効率と人間工学に基づいた設計
超低挿入力 (X-LIF) 端子を備えた TE のポジティブ ロック マルチポジション コネクタは、製造効率の向上と容易な部品嵌合を求める業界のニーズを満たすように開発されました。マルチ ポジション コネクタはシングル ポジション コネクタの組み立ての非効率性をなくすように設計されており、ポジティブ ロック機能およびエラーをなくす非対称ハウジングによって半嵌合や誤嵌合による品質の問題が防止されます。ポジティブ ロック コネクタは、革新的なラッチ構造および低挿入力 (15N 未満/シングル ポジション) を必要とする F-Spring 端子との組み合わせによって、人間工学に基づいた簡単なアセンブリを可能にします。

製品特徴
タブ幅 (インチ) | .250 | 向き | ストレート |
タブ厚 (インチ) | .032 | 圧着のタイプ | F クリンプ |
ワイヤ サイズ (AWG) | 18-14 | 材料 / めっき | スズめっきブラス |
最大連続電流 (A) | 15 | 事前絶縁 | なし |
最大使用温度 (°C) | 110 | 認証機関による認可 | UL、VDE |
リセプタクル対タブの挿入力 (N) | ≤15 | 絶縁体の難燃性 | UL 94 V-0、グロー ワイヤ |