コンパクト モータへの適用コストを低減
SIAMEZE 絶縁被覆除去端子 (IDC) は、スペースが限られた小型モータ システムで高速な無はんだマグネット ワイヤ結線を実現します。IDC 端子には、1 つの端子で幅広いサイズのマグネット ワイヤに適合するように可動ビーム端子が備わっています。SIAMEZE 端子を自動または手動のアセンブリに適用して、銅製またはアルミニウム製のマグネット ワイヤの安定した気密接続を実現できます。事前被覆除去は不要です。システムには、クイック ディスコネクト タブ、ポスト、リセプタクル、オプションの Lead Lok ストレイン リリーフ デバイス付きの電線対電線 IDC などの複数の端子インタフェース オプションが用意されています。

製品特徴
IDC ゾーン (インチ) | .220, .300, .550 |
入出力のタイプ | 電線対電線、電線対ブレード、FASTON タブ、はんだポスト、Eye-Of-Needle、丸型ピン、リーフ スプリング |
ワイヤ サイズ (mm / AWG) | 銅: 0.13 ~ 2.03 / 36 ~ 12 アルミニウム: 0.40 ~ 2.30 / 26 ~ 11 |
材料 / めっき | ベース: ブラス、CuNiSi、CuCrSiTi めっき: スズ、予備スズ、無めっき |
ワイヤの最大数 | マグネット ワイヤ: 1 本 リード ワイヤ: 1 本 |
シングル キャビティの寸法 (インチ) | 最小: 高さ 0.270 × 幅 0.276 × 厚さ 0.104 最大: 高さ 0.630 × 幅 0.410 × 厚さ 0.135 |
ワイヤ径の最大比率 | 該当なし | 最大動作温度 (°C) | 150 |
ワイヤのタイプ | マグネット ワイヤ (銅 / アルミニウム) およびより線リード ワイヤ | 認証機関による認可 | UL |