1 つのソースからのケーブル アセンブリ サービス
TE ケーブル アセンブリはお客様の身になって、ニーズに寸分たがわず適合するトータル ソリューションを提供します。TE ケーブル アセンブリは、開発および製造における何十年もの経験、グローバルな専門知識、およびコンピテンス センタの世界的ネットワークを利用して、想定どおりに機能するカスタマイズされたソリューションおよび標準化された製品を生み出します。
パワーと柔軟性を兼ね備えています。 TE のケーブル アセンブリは、お客様のニーズと目的を特定し、解決する必要のある問題の計画を策定し、設計から生産への移行に必要なすべての手順を迅速に実行します。完全に統合されたソリューションを提供するために、TE のケーブル アセンブリ開発のエンジニアはコネクタ専門の開発チームと連携して作業しています。当社のエンジニアリング チームは広範なコネクタ ポートフォリオを利用して、提供するすべてのソリューションがお客様のニーズに寸分たがわず適合するようにします。アセンブリを制作する段階に入ったら、切削 & 被覆除去、はんだ付け、IDC 絶縁変位、オーバモールドなど、多数の自動および半自動製造技術を自由に利用することができます。また、TE のケーブル アセンブリの製造拠点は世界各地にあり、あらゆる地域のお客様の柔軟性、信頼性、リード タイムに関するニーズに応えることができます。

シームレスな作業

セキュリティを提供

時間の節約

迅速な提供

ソリューションに集中

パワーと柔軟性の統合
ケーブル アセンブリ ソリューション
-
Micro-MaTch ケーブル アセンブリ製品
当社の Micro-MaTch コネクタ ファミリは、端子スペーシング 1.27 mm で電線対基板および基板対基板に多彩な相互接続を提供します。
-
インダストリアル ミニ I/O ケーブル アセンブリ
TE のインダストリアル ミニ I/O ケーブル アセンブリは、アクティブ ラッチング デバイスによる省スペースで高信頼性の I/O ソリューションを提供します。
-
Madison ケーブル アセンブリ
TE の Madison Cable は、要求の厳しい用途に将来発生する難易度の高い要件に応えるコスト効率の良いソリューションをお届けます。
-
FLEXSTRIP ケーブル アセンブリ
FLEXSTRIP のジャンパは、従来のポイント間配線に代わる手法として、複数導体による BTB 接続を実現します。
-
NECTOR ケーブル アセンブリ
NECTOR ケーブル アセンブリ システムは、照明器具に電力を供給する小型のソリューションです。簡単に設置できるコンパクトな相互接続ソリューションに対する照明業界のニーズを満たすように設計されています。
-
インダストリアル Ethernet ケーブル アセンブリ
TE では、最大データ伝送レート 1000 Mbps を実現する 100 Mbps の RJ45 ケーブル アセンブリを豊富に用意しています (8 端子)。
-
M8/M12 ケーブル アセンブリ製品
素早く簡単にシステムを構築できるプラグイン ソリューションで、様々なシステムですぐに利用を開始できます。Ethernet/Fieldbus をベースにした M8/M12 オーバーモールド ケーブル アセンブリ製品のラインナップは、多彩なコネクタ構成とジャケット ケーブル材料の充実した品揃えよって、さらに拡充されています。
TE ケーブル アセンブリはお客様の身になって、ニーズに寸分たがわず適合するトータル ソリューションを提供します。TE ケーブル アセンブリは、開発および製造における何十年もの経験、グローバルな専門知識、およびコンピテンス センタの世界的ネットワークを利用して、想定どおりに機能するカスタマイズされたソリューションおよび標準化された製品を生み出します。