高速イーサネットおよびギガビット イーサネット対応
TE では、最大データ伝送レート 100 Mbps を実現する 1000 Mbps の RJ-45 ケーブル アセンブリを豊富に用意しています (8 端子)。インタフェースは過酷な産業用途向けに開発されており、既存のデータ ネットワークにそのまま使用できます。
産業用イーサネット向けケーブル アセンブリ ソリューション。 当社のケーブル アセンブリ製品は、機械および自動化分野の産業用ネットワーク向け RJ-45 コネクタとイーサネット スイッチの豊富な製品群を源としています。IP67 定格の RJ45 インダストリアル イーサネット ケーブルは、高い湿度と多量の塵埃が存在する過酷な環境であらゆるネットワーク用途に最適です。これらの IP67 RJ45 ケーブルは、ガスケット付きの IP67 定格プラグおよび耐紫外線性と耐化学薬品性を備えた PUR ジャケットを採用しています。また、EMI/RFI の低減に効果的なシールド ケーブルを使用しています。
特徴
- 取り付けデバイスの追加使用を考慮した 2 段金属スプリングにより IP20 定格用途に対応 (ハウジングはオプション)
- IEC 60603-7-1 に従ってプッシュプル式、バヨネット式、およびねじ込み式のインターロックで IP67 定格用途に対応
- 接触面: 専用の RJ-45 モジュラ ジャックと組み合わせてピンごとに複数の接点を設け、信号伝送の中断を防止 (リアルタイムで実現可能)
用途
- 一般的な工場フロアに設ける社内ネットワーク
- 機械製造者向けネットワーキング
- システム インテグレータ向けネットワーキング。