AMP+ HVP 1100 高電圧コネクタ システム
E モビリティの強化。TE の AMP+ HVP 1100 高電圧コネクタ システムは、幅広いオプションによってハイブリッド車および電気自動車のデバイス用途に柔軟性を与えるよう設計されています。
高度な可変性を備えたコネクタは設計に E モビリティを実現します。 TE の AMP+ HVP 1100 高電圧コネクタ システムは、幅広いオプションによってハイブリッド車および電気自動車のデバイス用途に柔軟性を与えるよう設計されています。指紋からの保護と接触保護を備えた単極高電流コネクタとヘッダは統合型内部 HVIL を提供し、パッケージ サイズの最適化と柔軟な配線引き回しを可能にしています。このコネクタとヘッダは、70 mm² のシールド ケーブルおよび 35 mm² から 95 mm² の範囲のケーブルを使用して 85°C で最大 320 A の電流伝送能力を発揮します。 また、このコネクタはレバーによらないロック設計でパッケージ サイズを最適化し、2 段階操作のラッチ解除によって効果的な HVIL 機能を実現します。AMP+ HVP 1100 高電圧コネクタでは、ライト アングル接続プラグとストレート接続プラグ向けに広く使用されている設置面積を採用しています。
用途
- バッテリー パック
- インバータ
- 高電圧配電ユニット
特徴
- 手が触れないタッチ セーフ
- 2 段階のラッチ解除による効果的な HVIL 機能の実現
- フィンガー作動
- 抜去用工具不要
- 広範なケーブル許容範囲 (35 ~ 95 mm²)
- USCAR-2、USCAR-37 準拠
- 50 回の挿抜サイクル試験済み
- 密閉済み
- 複数の符号化オプション (最大 6)
機械
- 端子: 11 mm ピンおよびリセプタクル
- ワイヤ許容範囲: 50 ~ 70 mm² の独立したシールド線
- ラッチのスタイル: 2 段階、フィンガー作動
- HVIL: 統合、内部
- CPA 対応
電気
- 定格電圧: 最大 DC 750 V
- 定格電流: 最大 300 A (85 °C で 70 mm² のシールド ケーブルを使用した場合)
- 温度範囲: -40 °C ~ 125 °C
- シールド: ワイヤからデバイスまで 360°
- IP 定格: 嵌合時: IP67、IP6k9k
- 引抜時: IP2XB
規格および仕様
- USCAR-2 Rev. 5
- USCAR 37
- 検証: 501-101362 Rev. A
- 製品仕様: 108-101203
- 用途仕様: 114-101010