GEMnet マルチギガビット車載用コネクタ
TE Connectivity (TE) の GEMnet コネクタ製品群は、マルチギガビット イーサネットおよび SerDes 用途向けに設計されており、56 Gbps までサポートしています。
56
Gbps (ギガビット/秒)
15 GHz
帯域幅
6
1、2、4、および 6 ポートのコネクタが利用可能 1, 2, 4, Oyobi 6 pōto no konekuta ga riyō kanō
自動車メーカは、マルチギガビット (10 Gbps 以上) データ リンクを採用したアプリケーションやアーキテクチャの設計需要の増大に直面しています。 GEMnet マルチギガビット車載用コネクタは、これらの要件に適合するように設計されています。 最大 56 Gbpsのデータ伝送をサポートする、TE の新しいフルシールド ツイストペア コネクタ システムは、現在、および次世代にも対応するマルチギガビット イーサネットおよび SerDes 用途向けの各種要件に適合するように設計されています。




製品の特長
- 堅牢でコンパクトな自動車用製品
- 高帯域幅/最大 15 GHz/56 Gbps のデータ伝送速度
- 次世代の用途/プロトコルをサポート
- STP、UTP、および SPP ケーブルに適合
用途
- 4K カメラ システム
- 8K/高解像度ディスプレイ
- 自動運転
- レーダー
- LiDAR
- リア シート エンターテインメント

規格
メディア: ツイストペア/パラレルペア
帯域幅: 15 GHz
速度: 最大 56 Gbps
方向: 90°/180°
シーリング: 防水型/非防水型ヘッダ
ポート数: 1、2、4, 6 (その他は要望に応じて対応)
主にサポートされるケーブル : 686-3、X9305
インタフェース互換性 : USCAR 仕様に準拠した H-MTD 関連インタフェース
サポートされているプロトコル
- IEEE802.3ch
- APIX
- GMSL2/3
- Open Alliance TC9 (100BaseT1、1000BaseT1、NGBaseT1)
- FPD Link IV
- PCIe
- MIPI
- HDBaseT
- ASA

詳細情報
標準およびカスタムの GEMnet コネクタ シリーズが用意されています。 本製品とその機能についての詳細を確認し、CAD ファイルでの設計を開始するには、今すぐお問い合わせください。