高電圧および汎用バスバー コネクタ システム
クリアランスの限られた用途向けに設計された、汎用的かつスケーラブルなコネクタ システム。TE Connectivity の高電圧コネクタ HC-STAK シリーズは、今後高まる乗用および商用電気自動車の需要をサポートします。従来のプラグおよびヘッダ ソリューションは、コンポーネントのスペーシングが特に狭い状況に適していません。
HC-STAK バスバー コネクタ システムならボルトによる電気接続の必要がなく、最小レベルの高電圧パッケージ設計に拡張可能な分離インタフェースを実現します。その独自の端子は、バスバー幅 1 センチメートルあたり 25 の接点を提供する層状両端フォーク接点から構成されています。
スタック厚は、用途の電流要件に合わせてフォーク層を増減させるだけで調整できます。 この設計によって、端子が単独で屈曲して浮動でき、ねじれ・角度の変化・端子オフセットがあっても接触と性能を維持することができます。HC-STAK バスバー コネクタ システムはお客様固有の振動要件を満たし、USCAR V1 を超える性能を発揮します。
主な利点:
- 電圧および電流伝達機能の向上: 85°C で最大 1000 VDC、400 A 以上連続
- 柔軟性が高い: 厚さ 2.5 mm または 3.5 mm のバスバーと嵌合できるオプションを利用可能
- ボルト止めバスバーおよびアイレットに関わるトルク制御の必要なし
- スタック フォーク端子には高電流伝達用の接点が複数あり、個々のフォークが回路から一時的に切り離されても性能損失なし
- USCAR-2 クラス T4 温度、S3 シール、V1 振動
- バスバー間のコネクティビティを簡素化
- 溶接と比較して生産効率およびコストパフォーマンスが向上
- コンパクトなパッケージ サイズで高電力伝達
用途
- 電気モータへの電気自動車 (乗用車および商用車) インバータ
- バスバー ベースのあらゆる用途に対応 (特にクリアランス空間が狭い用途)

HC-STAK 端子システムでは同一の両端フォーク接点が積み重ねられており、単独で動作してキャビティ内で浮動できます。端子オフセットがあっても接触を維持し、性能への影響もほとんどありません。