モジュラハイブリッド データ コネクタ - NET-AX+
TE の NET-AX+ コネクタ システムは、マルチギガビット イーサネット、SerDes、およびその他のアプリケーション プロトコルを実現する同軸および差動データ コネクティビティをサポートし、信号接続および電力接続を統合することができます。
40%
最大 40% PCB のスペースを節約
≤ 56
最大 56 Gbps の速度
80%
嵌合回数を最大80%削減
次世代の自動車ゾーンおよびインフォテインメント アーキテクチャでは、小型化の進む PCB でますます多くの高速データ接続を必要としています。 TE の新しい NET-AX+ モジュラハイブリッド コネクタ システムは、この課題に対応するため、単一コネクタ アセンブリ内での信号接続および電力接続ならびに高速差動および同軸データ伝送をサポートします。カスタマイズ可能でモジュラ型のヘッダ設計を特徴としており、PCB 設置面積を最大で 40%、嵌合アセンブリ数を 80% 減少させます。
LEARN MORE

利点
- コンパクトなモジュール設計によって PCB スペースを最大 40% 削減
- 一つのコネクタ アセンブリに同軸および差動データ、電源端子および信号端子の集積が可能。
- カスタマイズ可能でモジュラ型のヘッダ設計によって、コネクタ嵌合回数が80%削減されます。
- 最大 56 Gbps をサポート
用途
- 車載用イーサネット: 100BASE-T1、1000BASE-T1、2.5/5/10GBASE-T1
- SerDes: GMSL3、APIX3、GVIF3、FPD-Link IV、ASA Motion Link、MiPi A-PHY、HDBase-T
- その他: USB、PCIe (multi-lane)