パワーニーズに応える
コネクティビティ
パワーの需要に応え続けます。TE の端子は、進化する車両アーキテクチャに対応したパワー/ハイパワー ソリューションを提供します。これによりパワーを保護し、シグナル ニーズに応えることができます。
保護とニーズへの対応を目的とした製品です。 車両でのパワーの需要が増大するにつれ、そのような需要に従来のベルト駆動の 12V ジェネレータとポイント間配線で応えることが困難になってきています。自動車メーカー各社では、これに代わるシステムとして 48V システムの導入を進め、将来的な車両でのパワーの需要に対応する作業を進めています。バッテリーとのパワーのやり取りを行う仕組みの改良に伴い、48V 技術の回復効果が向上しています。これにより、新しい燃料節減技術の導入が実現します。また 48V 技術により、現在の 12V 用途でもさらに効率的で低電流の実装が促進されます。たとえば、ヒーター ウィンドウや HVAC システム、冷却ファン、パワー ステアリング、アイドリング ストップ システム、減衰装置、ポンプなどです。TE では、進化する車両アーキテクチャに対応したパワー/ハイパワー接続ソリューションを提供しています。これによりパワーを保護し、シグナル ニーズに応えることができます。
パワーおよびハイパワー端子: 25 ~ 100+ A
自動車、トラック、バス、オフロード車用途
-
25 ~ 40 A
記載されている定格電流は、最適条件下で端子が連続して伝達できる最大電流値です。高温周辺環境、多極用途においての適用ディレーティング係数については、製品規格をご参照下さい。
-
41 ~ 100 A
記載されている定格電流は、最適条件下で端子が連続して伝達できる最大電流値です。高温周辺環境、多極用途においての適用ディレーティング係数については、製品規格をご参照下さい。
-
100 A 以上
記載されている定格電流は、最適条件下で端子が連続して伝達できる最大電流値です。高温周辺環境、多極用途においての適用ディレーティング係数については、製品規格をご参照下さい。