TE Connectivity の革新的な SmartSeal コネクタがもたらすコネクタ技術の未来をご覧ください。

ヘッダレス PCB ソリューションによって信頼性の高い接続を実現する
過酷な環境に耐えるようエレクトロニクスを進化させるには、革新的なソリューションが必要です。SmartSeal コネクタは TE Connectivity の革新的なシール型プリント基板 (PCB) コネクタで、極めて厳しい条件下でも比類のない性能と使いやすさを提供するように設計されています。この次世代ソリューションは、自動車、産業、オフハイウェイ分野の重要なニーズに応え、エンジン制御ユニット (ECU)、車体制御モジュール (BCM)、産業オートメーション システムなどで信頼性の高いコネクティビティを保証します。
主な特長:
効率と性能を向上させる
SmartSeal PCB コネクタは、革新的な設計と卓越した性能を兼ね備えることで、プリント基板接続に革命を引き起こします。以下に、このコネクタがお客様の今後のプロジェクトにどのような利点をもたらすかをご紹介します。
1.設計の簡素化とコストの削減:
- ヘッダなしの設計: 独立した PCB ヘッダがなく、組み立てプロセスが合理化されます。これにより、一部のコンポーネントが不要になり、複雑さが軽減され、全体的なコストを削減できます。
- 環境シール保護: 革新的なシーリング設計により、ほこり、湿気、その他の汚染物質から接続を保護します。これは信頼性の向上につながり、特に従来のコネクタでは荷が重い過酷な環境において、長期にわたって性能を維持します。
2.容易な嵌合と使い勝手の向上:
- 低い挿入力: 独自の単一接点ビーム端子設計により、従来のコネクタと比較して接続に必要な力が大幅に減少します。これにより、施工が容易になり、繊細なコンポーネントに対するひずみが軽減され、特に大量用途において組み立て時間を短縮できます。
3.最適化された性能と揺るぎない信頼性:
SmartSeal PCB コネクタを設計に組み込むことで、シンプルな設計、容易な嵌合、最適化された性能のすべてを手にすることができます。この革新的なコネクタは、最終的に以下を実現します。
- 独自の波形構造: 端子の波形構造設計により、PCB との安全で信頼性の高い接続が保証されます。この最適化された接触ゾーンによって電気特性が最大化され、要求の厳しい条件下でも一貫した信号伝送と最小限の電力損失が可能になります。
- 組み立ての複雑さが軽減され、コストを削減できます。
- 信頼性が向上し、過酷な環境下で性能を長期間維持できます。
- 施工が容易になり、使い勝手が向上します。
- 電気特性が最適化され、一貫した信号伝送が可能になります。
この革新的なソリューションがお客様の今後のプロジェクトをどのようにパワーアップできるかをご確認ください。

利点:
- システム稼働時間の向上: 一貫した性能と優れた信号完全性はシステム障害の減少とダウンタイムの短縮につながり、結果的に生産性と運用効率の向上をもたらします。
- 製造プロセスの合理化: シングルピース端子とヘッダレス設計による簡素化された容易な組み立てプロセスにより、組み立て時間と労力が大幅に削減され、生産効率が全体的に向上します。
- スペースの最適化: SmartSeal コネクタのコンパクトで軽量な設計により、スペースが限られた環境でも効率的にスペースを利用できます。これは、小型化と軽量化が極めて重視される用途において欠かせない利点です。
- メンテナンスの必要性の最小化: シール構造によってコネクタを汚染物質から効果的に保護します。クリーニングやメンテナンスを頻繁に行う必要がなく、ライフサイクル コストの削減につながります。
実世界での用途:
- 自動車: 過酷な環境下で動作するエンジン制御ユニット (ECU) や車体制御モジュール (BCM) などの車載電子部品。
- 産業: ほこり、湿気、極端な温度にさらされる環境に配備される産業オートメーション システム、プロセス制御機器、センサ。
- オフハイウェイ: 厳しい屋外条件で稼働する建設機械、農業機器、ヘビー デューティー車両。