堅牢なファイアウォール/バルクヘッド ソリューション
建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) の世界は要求が厳しく、信頼性と耐久性に優れたコンポーネントが求められます。当社の気密型角形コネクタ (SRC) は、これらの課題に対応できるよう特別に設計されています。これらのコネクタはヘビー デューティー用途向けに設計されており、多極数能力と IP67 および IP69K 定格の優れたシールによって優れた性能を発揮します。SRC コネクタの使用温度範囲は -40°C ~ +125°C であり、トラック・農業機械・建設機器・艦船などの過酷な環境での使用に適しています。ファイアウォールまたはバルクヘッド施工用の堅牢なソリューションが必要な場合でも、SRC コネクタは、円滑な運用に必要な信頼性と汎用性を実現します。
主な利点
気密型角形コネクタ
- 堅牢な環境保護: IP67 および IP69K 定格で、ほこり・水・高圧洗浄に対して優れた耐性を発揮し、厳しい産業条件に適しています。
- 高耐久性: ヘビー デューティー用途向けの設計で -40°C 〜 +125°C の広い使用温度範囲に対応し、過酷な条件での使用に役立ちます。
- 広範な用途: トラック・農業・建設・艦船などのさまざまな業界に適しており、さまざまな部門間で信頼性の高い接続を提供します。
- 柔軟なピン数オプション: 最大 84 極のマルチ極数展開で利用でき、複雑な配線システムのさまざまな信号および電源回路を収容できます。
- 容易な施工: コネクタを片手で嵌合できて簡単に位置合わせできるスライド式ラッチ機構を備えており、迅速で確実な施工を容易に実施できます。
- 包括的な付属品: バックシェルやパネル ガスケットなどの追加コンポーネントが含まれており、シールを強化して施工と保護の柔軟性を向上します。
- コネクタ位置合わせの強化: 統合された設計特性により嵌合中の端子の損傷を防ぎ、長期的な信頼性を改善して接続の問題を軽減できます。
- 信頼できる性能: 建機農機、商用車および2輪用 (Industrial & Commercial Transportation用) の厳しい要件を満たすように設計され、要求の厳しい用途において一貫した性能をサポートします。
- 柔軟な取り付けオプション: インライン中継とパネル/フランジ取り付けの両方に対応するように設計されており、さまざまな施工ニーズと嗜好に適応します。
- ヘビー デューティー用途のサポート: ファイアウォールおよびバルクヘッド ソリューションに適しており、要求の厳しい環境にある重要なシステムに堅牢で信頼性の高いコネクティビティを提供します。
SRC 角形コネクタは、気密型の多極ハイブリッド ソリューションで、8種類の端子展開をご利用いただけます。これにより最大で 84 極の電源回路と信号回路の組み合わせが可能になります。

主な特長
気密型角形コネクタ
特長 | |
---|---|
環境定格 |
防塵性、1 メートルまでの浸水、高圧、高温洗浄に関して IP67 および IP69K に準拠しています。 |
使用温度範囲 |
-40°C ~ +125°C の極端な温度でも機能性が維持され、低温環境と高温環境の両方に適しています。 |
極数展開 |
20、30、38、48、56、66、74、84 極の極数展開で使用でき、信号および電源回路の組み合わせに対応します。 |
電流の処理 |
端子あたり最大 40 A の定格電流をサポートしているため、低電力用途と高電力用途の両方に適しています。 |
コネクタ ハウジング |
堅牢な熱可塑性樹脂で作られており、優れた耐化学薬品特性および耐久性を備えています。 |
取り付けオプション |
インライン中継とパネル/フランジ取り付けとのどちらにも対応するように設計されており、汎用性の高い施工機能を備えています。 |
コネクタの嵌合 |
スライド式ラッチ機構によって差込口を見ずに片手でしっかりと嵌合でき、施工時間の短縮と複雑さの軽減を実現します。 |
端子位置保証 (TPA) |
端子をしっかりと固定して接続不良を防止する TPA が付属しています。 |
接点の材質 |
確かな導電率と耐食性を維持できる高品質の端子を使用しています。 |
バックシェルおよびシール付属品 |
オプションのバックシェルとパネル ガスケットにより、シール保護とワイヤ ルーティングの柔軟性を高めることができます。 |
電気特性 | 低電気抵抗と高許容電流を実現し、信頼性の高い信号と電力の伝送をサポートします。 |
ワイヤ シール範囲 | 1.50 〜 5.00 mm のワイヤ シール範囲と互換性があり、さまざまな用途のさまざまな電線サイズに対応します。 |
耐振動性と耐衝撃性 | 高振動や衝撃に耐えるよう設計されており、厳しい条件でも信頼性の高い性能を発揮します。 |
コネクタ位置合わせの特長 | 嵌合中の位置合わせを補助して端子の損傷を防ぐ機能が内蔵されており、コネクタの寿命を延ばします。 |
実世界での用途
気密型角形コネクタ
- 商用車電気システム: SRC コネクタはトラックやバスの複雑な電気システムに広く使用されており、ほこり・湿気・振動にさらされる環境でも信頼性の高い電力および信号の接続を可能にします。
- 農業機械: これらのコネクタはトラクタや収穫機一般的に使用されており、さまざまな制御システムやセンサの堅牢な接続を促進し、汚れ・水・温度変動に対して耐性があります。
- 建設機器: SRC コネクタは、掘削機やブルドーザなどの重機で重要な役割を果たし、ぬかるみや極端な温度などの過酷な屋外条件下で信頼性の高い電気接続を実現します。
- 艦船用途: ボートや船舶において、SRC コネクタは塩水・湿度・高圧洗浄からの保護を必要とする重要な配線システムに使用され、要求の厳しい海洋環境でのコネクティビティを可能にしています。
- ファイアウォールおよびバルクヘッド用途: 車両のファイアウォールやバルクヘッド パススルーによく採用されており、異なる区画を隔てる境界を越えて信頼性の高い安全な電気接続の維持に役立ちます。
- 鉄道輸送: SRC コネクタは、振動やほこり、さまざまな気象条件にさらされても高い信頼性を発揮することが求められる列車などの鉄道車両の配線システムで使用されます。
- オフロード車および多目的車: これらのコネクタは起伏の激しい地形で使用されるオフロード車両や設備用器材で有用であり、衝撃・ほこり・湿気に頻繁にさらされるシステムに信頼性の高いコネクティビティを提供します。
- 産業オートメーション: ファクトリー オートメーション システムでは SRC コネクタを機械やロボット装置に使用し、油や化学薬品にさらされたり頻繁に洗浄が行われたりする環境での電気接続に耐久性の高い安全なソリューションを提供します。
- 緊急車両およびサービス車両: SRC コネクタは救急車や消防車などの緊急車両の電気システムをサポートします。このような車両では、さまざまな環境要素への曝露や頻繁な使用に耐える信頼性の高い性能が不可欠です。
- 特殊輸送機器: マイニング トラックや空港の地上支援機器などの特殊な輸送機器でも使用され、要求の厳しい過酷な運用環境で信頼性の高い接続を提供します。