丸型ハイブリッド コネクタ
データの高い整合性と信号および電力の伝送を VARAN 規格に準拠した丸型ハイブリッド設計で実現する接続ソリューションです。
TE Connectivity (TE) が丸型ハイブリッド コネクタを発表 – CHC 電力用に 8 端子、データ用に 4 端子を備えたインダストリアル イーサネット接続用の丸型ハイブリッド コネクタです。高性能なデータ接続と最大 10 A の電力が求められる機械オートメーション用途に対応できるように設計されています。 このコネクタは高い信頼性の接続技術を実現し、産業オートメーションのリアルタイム イーサネット用途で求められる厳しい耐久性と品質の要件を満たします。信号と電源が単一のコネクタにまとめられているため、機械構成において優れた柔軟性が実現します。 このコネクタは VARAN バス規格に準拠しているため、たとえばモールド装置での高速な切り替え時間にも対応できます。また、ケーブル配線がシンプルになるため、据え付け時間が最大 50% 削減されます。
VARAN
リアルタイム イーサネット バス システム
IP65
苛酷な環境に対応
ケーブル
設置にかかる労力と時間を 50% 削減
特徴と利点
- ステンレス鋼のロック ランスと複数の接点を持つ極めて堅牢な端子設計により、長期間の耐久性を実現
- 電力とデータ通信を組み合わせたハイブリッド設計
- 産業オートメーションの要件にも対応できる金、銀、錫メッキの端子
- ラジアル シーリング部品により IP65 のシーリング性能を実現
- 回転キャッチロックにより、衝撃や振動の大きい用途でも安全なロックを実現
用途
- 高性能なプロセス制御システム用途
- 装置の自動化用途
- ファクトリー オートメーション システム
- スタンドアロンまたはリモートの動力ユニット
- モールド装置、搬送および選別装置
- 制御バルブおよび制御ユニット
- モータ