海洋沖合
採油井戸測定システム
TE の DEUTSCH O-1DH シリーズ コネクタは、極端な高圧力条件 (15,000 psi) および高温条件 (最大 177°C) に耐えるように設計されています。
DEUTSCH O-1DH シリーズ コネクタは、油井内の過酷な環境での用途用に設計されています。 この光コネクタは、高圧条件 (15,000 psi) および高温条件 (最大 177°C) に耐えられます。
DEUTSCH O-1DH シリーズ コネクタは、採油井戸測定システム、圧力/温度測定、流量計、および流量分布検知の各用途に使用できます。
15000
psi - 耐圧性
177°C
耐熱性
利点
- 採油井戸の狭いケーシングに適合
- 採油井戸測定システムからの光接続
特長
- 1 端子
- シングル モードおよびマルチモード
- -45dB の後方反射、方向キー付き (シングル モードおよびマルチモード)
DEUTSCH 接続システム
厳しい環境の接続ソリューション