海洋沖合
採油井戸測定システム
厳しい環境対応および防爆性を備えた、信頼性と安全性の高い水中用コネクタ750 bar (10,875 psi) の水圧まで耐えられる、海洋および沖合の厳しい環境用途向けに設計されたTE の DEUTSCH 9316 シリーズ コネクタは、その環境下でも簡単に取扱いできます。
厳しい海洋環境にも対応できる高い耐久性を誇ります。 DEUTSCH 9316 シリーズ コネクタは、水中制御システムや潜水艦、海洋リグ、海中モータ/コンプレッサなど、過酷な海洋用途でも信頼性を発揮できるように防爆性を備えており、密閉シールされています。9316 シリーズ コネクタは、使いやすく特定の用途分野に適した設計になっており、機械的なストレスがかかる状況や汚染された環境、危険な領域でも耐えることができます。
750
バールの定格圧力
190°C
定格温度
特徴
多様なコンタクトと形状
- 1 ~ 121 コンタクト
- コンタクト サイズ : 20 ~ 300 mm2 (AWG 24 ~ 600 導線対応)
- 250 VAC (service 1) / 650 VAC (service 2) / 最大 2,000 VAC までの電力用
- 1 つのコンタクトにつき 5 ~ 33 A / 最大 600 A までの電力用
- 防爆規格 (適合規格: ATEX、CSA、IECEx)
- ATEX 定格: II 2 G Ex d IIB Gb (コンポーネント)
特徴
堅牢、使いやすい
- 簡単な取り扱い - スクープ プルーフ インタフェースによる信頼性の高い嵌合
- 高信頼性 - 適切な接続を確保するキー
- 多様形状
- 防爆 -ステンレス製のシェル / ガラスと金属間のシール /FKM/NBR または耐溶剤性 O リング