![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-983-series-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
航空宇宙用途での接続性を加速する
TE の DEUTSCH 983 シリーズ コネクタは、航空機のエンジンやブースターなど、厳しい環境に対応できるように特化して設計されています。
TE の DEUTSCH 983 シリーズ コネクタは、航空機の中でも要求が厳しい部分に対応できるように設計されています。 DEUTSCH 983 シリーズ コネクタには、2 種類のバージョンがあり、一体型アクセサリを備えたものと備えていないものが用意されています。ステンレス鋼バージョンは、エンジン、着陸装置、APU (補助動力装置)、翼、パイロン、翼やプロペラの先端部分など、過酷な制約のある箇所で使用します。アルミニウム バージョンは、貨物室のようなエリアで使用します。DEUTSCH 983 シリーズ コネクタのステンレス鋼バージョンとアルミニウム バージョンはどちらも、EN2997 仕様に適合しています。また、電気コンタクトは、ESC10、BACC63CM/CN、EN 3155、および ESC30 にも準拠しています。
260°C
使用温度
30
長年の経験
民間航空宇宙の推進および電源供給
適用事例
-
DEUTSCH 983 シリーズ コネクタ
このコネクタは航空機内用途でも、エンジンやブースターなど過酷な環境でも使用できるように設計されています。
-
サイズ 22 コンタクト付き DEUTSCH 983 シリーズ ハーメチック コネクタ
高密度コネクタ – 最大温度 260°C で EN2997 仕様認定および承認
特長
過酷な環境での信頼性
- 高い信頼性
- 過酷な環境への耐性
- 用途に合わせたバージョン
- ハーメチック アルミニウムによる性能の向上
特長
熱と湿気への耐性
- 自動ロック システム
- 高温動作
- シール型アルミニウム バージョンとステンレス鋼バージョン
- ハーメチック アルミニウム バージョンとステンレス鋼バージョン
- 幅広いアクセサリ