原子炉の K1 および K2 区域での安全で信頼性のある性能
加圧水型原子炉のすべての K1 および K2 区域で使用できるように設計された DEUTSCH DCIN および DCIHN シリーズ コネクタは、センサ、トランスミッタ、リミット スイッチ、高感度制御機器など、認定電気機器との安全な接続を実現します。DCIN および DCIHN シリーズ コネクタは、K1 および K2 区域の使用条件および試験仕様 H-M2A-2007-01218-FR への適合が認定されています。
製品の特長
DEUTSCH DCIN および DCIHN シリーズ コネクタ
機械的特長:
- シェルの材料: ステンレス鋼
- シェルのめっき: 不動態処理
- カップリング リングの材料: 青銅
- DCIN インサートの材料: エチレン プロピレン コポリマ
- DCIHN インサートの材料: 焼結ガラス インサートおよびエチレン プロピレン コポリマ
- O リングの材料: エチレン プロピレン コポリマ
- DCIN 端子のタイプ: クリンプ式
- DCIHN インサートの材料: はんだ
- 端子のめっき: 金
- インサート接点保持: サイズ 16、11.2 daN より大
- インサート接点保持: サイズ 12、11.2 daN より大
- スナップ リング保持: 端子に実装
- 耐久性: 結合および結合解除の繰り返し 50 回
- 質量 : 166 g (DCIN、アダプタ、ストレート ケーブル クランプ)
- 質量: 187 g (DCIN、アダプタ、編組結線用ストレート アダプタ)
- 振動: 10 ~ 2,000 Hz で 200 m/s²
気候に関する特長:
- 温度範囲: 通常の使用 -20°C ~ +135°C
- 温度範囲: 偶発的使用 -55°C ~ +175°C
- シーリング: 560 kPa (5.6 bar) 156°C より低い場合
- 湿度: 100% HR、コネクタ嵌合時
- 放射線耐久性: 850 kGy (85 Mrad)
電気的特長
- 絶縁耐圧: 1,500 Vrms 50 Hz
- 最大給電電圧: 600 Vrms 50 Hz
- 絶縁抵抗: 25°C および 60% HR で 5,000 MΩ 以上
- シェル金属化抵抗 (編組結線の場合): 20 MΩ 以下、1 A 未満
K1/K2
資格認定条件
85
Mrad (850 kGy) 放射線耐久性
原子力および過酷な環境向け電気コネクタ。RCC-E 2012 および EN 9100 認可: 2009 年承認。
用途
DEUTSCH DCIN および DCIHN シリーズ コネクタ
- 高放射線耐久性
- 原子力事故および厳しい振動下で信頼できるサポートを提供
- K1 区域の加圧水型原子炉
- センサ、トランスミッタ、リミット スイッチ、高感度制御機器など、認定電気機器との安全な接続を実現します。