DEUTSCH D-Easy、修理箇所を固定します
TE の DEUTSCH D-EASY シリーズ シールを使用すると、現場でのシール補修やバンドルのワイヤ交換を、ワイヤを取り外さずに行うことができます。
TE の DEUTSCH D-EASY シールは、航空宇宙用途でのバンドルやワイヤの補修を容易にする取り外し可能なシール フィッティングです。 このシールを使用すると、ワイヤを取り外さずにシールの補修を行うことができます。DEUTSCH D-EASY シリーズでは、シールド保護およびアクセサリ インタフェースの有無を選択できます。この製品ラインは ABS1571 および BACS31T/U に準拠しており、-55C ~ +105C の温度で使用可能で、耐油性のものも用意されています。
105°C
使用温度
500
時間 - 塩水噴霧耐性
バンドルおよびワイヤ用途に対応した取り外し可能なシール フィッティングです。ワイヤを取り外すことなく設置現場でのシールの補修を可能にします。D-EASY では、シールド保護およびアクセサリ インタフェースの有無を選択できます。