海洋沖合
さらに深い海中での接続を実現
TE の DEUTSCH DS3001 ウェット嵌合可能コネクタは、海中の電気用途に最適なソリューションです。海中配電システムや海中ツリーへの接続に最適です。
要求の厳しい海中用途でも高い信頼性をお届けします。 TE の DEUTSCH DS3001 コネクタは、海中の電気用途に対応した高性能なウェット嵌合可能コネクタです。 4,350psi の高圧まで耐えることができます。DS3001 シリーズ コネクタは、端子数が 4 個から 12 個まで幅広く用意されており、ROV や ダイバー、スタブプレートの各用途で信頼性の高い性能を発揮します。海中配電システムや海中ツリーへの接続に最適な製品です。許容電圧はピン対アース間で最大 AC 1000 V/DC 1500 V、ピン対ピン間で最大 AC 2000 V/DC 3000 V であり、最大定格電流は端子あたり 40A です。そのため、海水環境の低電力配電でコネクタを使用することができます。
4350
psi - 耐圧性能
40°C
使用温度
用途
- 海中配電システム
- 海中ツリーへの接続
特長
- 端子数: 4、7、8、12
- 定格電圧: AC 1000 V
- 定格電流: 40 A