圧力下での性能
TE の DEUTSCH EFS コネクタは、高温および高圧に対応したコネクタが要求される THFT 用途を前提として製作されています。
高温、高圧での動作に最適化されています。 チュービング ハンガー フィードスルー (THFT) システム用の TE の DEUTSCH EFS シリーズ電気コネクタは、クリスマス ツリーやチュービング ハンガーなどの甲板および海中用途を前提として設計されており、定格は 16,500 psi および 177°C です。4 端子のコネクタは、500 V、5 A の動作を提供します。THFT 光コネクタは、最大 15,000 psi の圧力で 3 チャネルをサポートします。
16500
psi 定格圧力
177°C
定格温度
用途
- 電気フィードスルー システム (EFS)
- クリスマス ツリー
特長
- 最大 4 つの端子 (3+1 アース)
- 16 AWG または 20 AWG ワイヤ用のサイズ 16 および 20
- 定格電圧: AC 500 V
- 定格電流: 5 A