甲板用途に対応した堅牢な接続を実現します。 TE の DEUTSCH MOD シリーズ コネクタは、FPSO タレットなど、危険な環境での甲板用途に適した防爆コネクタです。MOD コネクタは堅牢なクイック コネクト-ディスコネクトを備え、スプラッシュゾーンでの嵌合が可能な接続を提供します。最大で 8 本のファイバーを収容できます。
8
ファイバ - ファイバの数
60°C
使用温度
利点
- FPSO タレットなどの危険な領域でクイックコネクト/ディスコネクト
特長
- 最大 8 端子
- 挿入損 < 0.5 dB (代表値)
- 後方反射 < 45 dB
- 定格圧力 6600 psi