海中監視での経験の深さ
TE のチュービング ハンガー フィードスルー (THFT) システム用 DEUTSCH OFS ウェット嵌合コネクタは、15,000 psi の圧力、最大 350°F の温度で 3 チャネルをサポートします。
海中ツリーに対応した堅牢な信頼性を実現します。 TE の DEUTSCH 光フィードスルー システム (OFS) シリーズ ウェット嵌合コネクタは、恒久的に設置される貯留層監視および油井内温度のセンシングに特化して設計されています。OFS コネクタは、水平および垂直のどちらの海中ツリーにでも設置可能で、油井内に設置されたセンサと甲板に設置されたデータ収集システムの間で光接続を実現します。
22500
PSI 耐圧性能の差
350°F
動作温度
利点
- 恒久的に設置されている油井センサ/機器とデータ収集システムの光接続
- 坑井と海中環境の間に圧力バリアを提供
用途
- 貯留層の恒久的な監視
- 油井の温度センシング