30,000 フィートの信頼性
TE の DEUTSCH FDBA シリーズ コネクタは、着陸装置、民間飛行機のエンジンなど、過酷な環境に対応できるように特化して設計されています。ステンレス鋼バージョンは高温用途に特化して設計されています。幅広い種類のめっきオプションが用意されており、さまざまな環境条件に適合します。
製品の特長
DEUTSCH FDBA シリーズ コネクタ
- バヨネット クイック ロック
- -55°C から +200°C までの高温動作
- 防水、ステンレス鋼、ハーメチック バージョンをご用意
- カスタマイズ オプション
- 幅広い付属品
- EN3646 適合
- 各種めっきオプション
- PCB マウント対応オプション
機械的特性
- シェルの材質:
防水バージョン: アルミニウム合金
ハーメチック バージョン: ステンレス鋼
- めっき: 黒色アルマイト、ニッケル、カドミウム
- 耐溶剤性: (BES/SST/ELC/321/Prod. および MIL-C-26482 に適合)ジェット燃料、エンジン オイル、作動油
70
bar の耐圧性
500
回の結合および結合解除に耐えうる耐久性
5 mΩ
(FDBA 57 バージョン) シールド
環境条件
- 使用温度: -55°C ~ +200°C
- 熱衝撃:
防水、鋼/ステンレス鋼、ハーメチック バージョン: – 55°C ~ + 200°C まで 10 サイクル
アルミニウム ハーメチック バージョン: – 55°C ~ + 200°C まで 10 サイクル、10 H/200°C で 1 サイクル
- シーリング:
防水バージョン: (MIL-C-26482 に適合)最大漏洩量 ≤ 16 cm 3/h (2.1 bar)
- 空気漏洩量:
ハーメチック バージョン: ≤ 1.10–6 mbar.l/s (1 bar 真空)