高温での高い信頼性
TE の幅広い MIL-DTL-83723 スタンダード ハーメチック コネクタ (ねじ式嵌合およびバヨネット結合) は、はんだカップ、アイレット、PC テール、溶接タブ、クリンプ結線などのハーメチック結線スタイルで、他の障害許容性を持つコネクタが故障するような環境においても優れた性能を発揮します。TE ではハーメチック製造ビジネスにおける 55 年以上の経験を踏まえて、数多くの用途に対応する幅広いコネクタ製品を提供しています。当社の経験豊富なエンジニアおよび垂直統合された製造チームは、常に必要に応じて特殊なカスタム ハーメチック製品を設計および開発しています。
製品の特長:
ハーメチック MIL-DTL-83723 シリーズ コネクタ
- 修正済みフランジ
- あらゆる結線スタイル
- 特殊素材 (チタンなど)
- 高温および低温向けの素材
- 高圧への耐性
用途:
MIL-DTL-83723 シリーズ コネクタ
- 特殊コネクタの設計と開発
- 認定済み MIL-DTL-83723 スタンダード ハーメチックの幅広い製品群