ハーメチック コネクタの高機能製品
TE の幅広い MIL-DTL-26482 スタンダード シリーズ I および II ハーメチック コネクタ製品は、障害許容性を持つ多くのコネクタが故障するような過酷な環境においても高度な性能を発揮します。
豊富なスタイル、結線、および仕上げの製品をご用意しています。 TE ではハーメチック 製造ビジネスにおける 55 年以上の経験を踏まえて、数多くの用途に対応する幅広いコネクタ製品を提供しています。当社の経験豊富なエンジニアおよび
垂直統合された製造チームは、常に必要に応じて特殊なカスタム ハーメチック製品を設計および開発しています。ハーメチック結線のスタイルには、はんだカップ、アイレット、PC テール、溶接タブ、圧着結線などがあります。
利点
- 55 年を超える経験
- 特殊コネクタの設計と開発
- 認定済み MIL-DTL-26482 スタンダード ハーメチック コネクタの幅広い製品群
特長
- 修正済みフランジ
- あらゆる結線スタイル
- 特殊素材 (チタンなど)
- 高温および低温向けの素材
- 高圧への耐性