MIL-DTL-26482 小型&丸型
TE の MIL-DTL-26482 Standard 小型コネクタは、これまでの多数のデバイスが抱えていた故障モードの特性を削減するように設計されており、航空宇宙環境でも高い信頼性を発揮するコネクタとして際立っています。
航空宇宙用途で幅広く使用されています。 TE の MIL-DTL-26482 スタンダード シリーズ II は、小型で丸型の素早い分離が可能なバイオネット結合で、汎用小型円筒形バイオネット結合コネクタを必要とする、商用およびミリタリ航空宇宙用途で幅広く使用されています。 環境的に密閉されており、狭幅および広幅のフランジ壁面取り付けリセプタクル、ケーブル接続リセプタクル、ジャム ナット取り付けリセプタクルという、4 種類のリセプタクル取り付けスタイルが用意されています。
利点
- 厳しい環境に対応できる設計
- 容易な設置
- 汎用性がある堅牢な設計オプション
特徴
- 3重電線 シールにより、幅広い電線径のシールに対応できます
- 個々のピン コンタクト シールにより、各ピンの防湿機能を増加させています
- 耐摩耗ワッシャにより、一定の嵌合力を維持します
- バイオネット結合
- 閉導入口のソケット インサートにより、ポジティブ ピンの調整を実現しています
- 後方引抜きクリンプ コンタクト システムによる、優れたコンタクトの安定性
- スナップ リングにより、インサートをシェルに機械的に保持します
- アルミニウム合金上にニッケル メッキおよびオリーブ ドラブ クロム メッキ仕上げができます
- 電力、同軸、シールド コンタクト