![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-series-iii-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ
DEUTSCH DTS シリーズおよび ACT シリーズは、防衛産業や航空宇宙分野の過酷な環境で使用するためのスタンダード丸型コネクタです。最大 187 本のデータ接続が可能な高密度レイアウトと最大定格 23 A のパワー端子を特徴とします。さらに、高振動環境に適した結合分離防止ラチェット付きの三条ねじ結合、EMI シールドに優れた接地プラグ、ブラインドメイトが可能な 100% スクーププルーフ端子も備えています。厳しい MIL-DTL-38999 シリーズ III 仕様に適合します。
製品の特長
DEUTSCH DTS シリーズおよび ACT シリーズ
材料
• シェル: アルミニウム、複合材、ステンレス鋼、青銅
• めっき: オリーブ ドラブ カドミウム、不動態化、無電解ニッケル、電着ニッケル、ニッケル PTFE、黒亜鉛ニッケル
• インサート: 熱可塑性およびフッ素化シリコーン エラストマ
• EMI スプリング フィンガ: ニッケルまたはカドミウムめっきベリリウム銅
• O リング: フッ素化シリコーン エラストマ
環境
• 温度範囲: -65°C ~ +200°C
• 耐溶剤性: EIA 364.10 に準拠した液体浸漬、以下に対する耐性を含む
MIL-PRF-5606: 油圧油
MIL-DTL-83133: JP-8 航空燃料
MIL-PRF-7808: 潤滑油
MIL-PRF-23699: 潤滑油
MIL-A-8243: 解氷液/除霜液
MIL-C-25769: 航空機洗浄化合物
MIL-PRF-87937: 航空機洗浄化合物
MIL-G-3056: ガソリン
• 塩水噴霧: 48 時間 (ニッケル仕上げ) / 500 時間 (カドミウム、黒亜鉛ニッケル、ニッケル PTFE、不動態化仕上げ) / 2000 時間 (複合材クラス M および J)
• 温度サイクリング: -65°C から 150/175/200°C (最大温度はクラスによって異なる)
機械
• 正弦振動: 最大 60 g で 36 時間
• 不規則振動: 最大 41.7 g で 16 時間 (175°C 時) / 最大 50 g で 16 時間 (室温時)
• 衝撃: 300 g、3 軸で 3 ms
• 耐久性: 嵌合回数 500 回 (複合材コネクタでは 1500 回)
• 端子保持:
サイズ 23: 44 N (10 ポンド)
サイズ 22D: 44 N (10 ポンド)
サイズ 20: 67 N (15 ポンド)
サイズ 16: 111 N (25 ポンド)
サイズ 12: 111 N (25 ポンド)
サイズ 10: 111 N (25 ポンド)
サイズ 8: 111 N (25 ポンド)
電気
• シェル対シェル伝導性:
1.0 mV (ニッケル仕上げ)
2.5 mV (カドミウム仕上げ)
3 mV (不動態化仕上げ)
• シールド効果: >90 dB (100 MHz 時)、>65 dB (~ 10 GHz)
DEUTSCH DTS シリーズのアルミニウム コネクタと、DEUTSCH DTS-K シリーズのステンレス鋼コネクタ。DEUTSCH ACT シリーズの複合材コネクタ。DEUTSCH EN3645 シリーズ サブミニチュア丸型コネクタは、扱いやすく信頼性の高いはめ合わせを実現するスクーププルーフ設計と、耐振動性に優れたねじ式嵌合を備えています。
MIL-DTL-38999 シリーズ III 複合材コネクタ
1560
MIL-STD-1560 のインサート配列仕様
38999
MIL-DTL-38999 シリーズ III 仕様に適合する DTS および ACT の品質
187
最大 187 本のデータ接続が可能な高密度レイアウト
MIL-DTL-38999 コネクタ アセンブリ
用途
DEUTSCH DTS シリーズおよび ACT シリーズ
- 防衛用途
- 都市航空モビリティ用途