MIL-DTL-38999 シリーズ IV スタンダード
干渉信号に対する耐性を備えた DEUTSCH DIV シリーズ コネクタは、優れたブリーチ ロック結合機構を使用して設計および製造されています。特殊なアース フィンガーによってシェルのすぐ内側に 360 °の円が形成され、それがシールドの役割を果たします。コネクタは実際、端子をはめ合わせる前の、シェルが接触した時点で接地されます。
製品の特長:
DEUTSCH DIV シリーズ コネクタ
- 温度範囲:
-65°C ~ +175°C (クラス W)
-65°C ~ +200°C (クラス C、F、Y、N)
- 耐溶剤性: EIA 364.10 に準拠した液体浸漬、以下に対する抵抗を含む
MIL-PRF-5606: 油圧油
MIL-DTL-83133: JP-8 航空燃料
MIL-PRF-7808: 潤滑油
MIL-PRF-23699: 潤滑油
MIL-A-8243: 解氷液/除霜液
MIL-C-25769: 航空機洗浄化合物
MIL-PRF-87937: 航空機洗浄化合物
MIL-G-3056: ガソリン - 塩水噴霧: 48 時間 (ニッケル仕上げ) / 500 時間 (カドミウム、不動態化仕上げ)
- 温度サイクリング: -65° ~ 150/175/200°C (最大温度はクラスによって異なる)
材料
- シェル: ステンレス鋼、アルミニウム
- めっき: オリーブ ドラブ カドミウム、不動態化、無電解ニッケル (クラス F 専用のアルマイト カップリング リング)
- インサート: 熱可塑性樹脂およびフッ素化シリコン エラストマ
- EMI スプリング フィンガ: ニッケルまたはカドミウムめっきベリリウム銅
- O リング: フッ素化シリコン エラストマ
材料
- シェル: ステンレス鋼、アルミニウム
- めっき: オリーブ ドラブ カドミウム、不動態化、無電解ニッケル (クラス F 専用のアルマイト カップリング リング)
- インサート: 熱可塑性樹脂およびフッ素化シリコン エラストマ
- EMI スプリング フィンガ: ニッケルまたはカドミウムめっきベリリウム銅
- O リング: フッ素化シリコン エラストマ
MIL-DTL-38999 コネクタ アセンブリ
用途
DEUTSCH DIV シリーズ コネクタ
- ミリタリ用途