MIL-DTL-83723 バヨネットおよびねじ山付きコネクタ
TEの DEUTSCH DBA30 ねじ式結合システムおよび DEUTSCH DL バヨネット結合システムは、回すだけで素早くロックできるだけでなく、結合の完了を目視で確認できます。また、幅広いワイヤ径に対応しています。
MIL-DTL-26500 スタンダードおよび NAS 1599 スタンダードの優れた組み合わせ。 TE の MIL-DTL-83723 Standard シリーズ III ファミリには、ランヤードリリースのクイック ディスコネクトなど、バヨネット結合およびねじ式結合を備えたコネクタが用意されています。バヨネット コネクタおよびねじ式 MIL-DTL-26500 スタンダード コネクタの両方と嵌合可能で、リア リリース接点保持システムによる利点も追加されています。
MIL-DTL-83723 シリーズ III に適合 - 厳しい使用条件および高温条件用に設計された軽量なアルミニウム コネクタ。
厳しい環境に対応
- MIL-DTL-83723 環境密閉型コネクタ
- 現在の電子機器業界の要求を満たせるように設計されています
- 汎用小型円筒形バイオネット結合コネクタを必要とする、民間、ミリタリおよび航空宇宙用途に広く利用されています
相互嵌合性
- バイオネットおよびネジ式結合の両方が用意された 26500 コネクタ
(例外: シェル サイズ 8 はネジ式結合のみ) - 後方引抜きコンタクトの保持システム
利点
- 厳しい環境に対応できる設計
- 容易な設置
特徴
- 3重電線 シールにより、幅広い電線径のシールに対応できます
- 個々のピン コンタクト シールにより、各ピンの防湿機能を増加させています
- 耐摩耗ワッシャにより、一定の嵌合力を維持します
- バイオネットおよびネジ式結合の各選択ができます
- 閉導入口のソケット インサートにより、ポジティブ ピンの調整を実現しています
- スクープ プルーフ
- 後方引抜きクリンプ コンタクト システムによる、優れたコンタクトの安定性