M12 鉄道 PG クランプ シリーズ
現場組み立て作業向けの M12 電線コネクタ。360° EMI/RFI シールド付き。
M12 PG クランプ シリーズ
現場組み立て作業向けの M12 電線コネクタ。360o EMI/RFI シールド、機械加工されたクリンプ端子、M12 リセプタクル コネクタ、全面的にシールドされたハウジングの組み立てが済んだ状態で提供されます。
- オス コネクタ および メス コネクタ
- D4、A5、A8 符号化
- IP-67 準拠シール
- A5 および D4 バージョンでは最大 4 A、A8 バージョンでは最大 2 A
- PG クランプによる、工具不要のストレイン リリーフ アセンブリ製品
特長
シールド ディスクおよびフランジによるフランジ システムには、他にはない以下の長所があります。
- 総金属ハウジングによる、効果的な 360o EMI/RFI シールドを提供
- 簡単かつ迅速な現場組み立て作業を実現
- 市場最小の、現場組み立て型 M12 コネクタ
- 競争力に優れた価格設定
- ソリッド加工の金属 (真鍮) 製ハウジングによる堅牢なコネクタ
- 0.8 μm 金メッキのクリンプ端子で嵌合回数 200 以上
- IP67 防水
設計上の特徴
- 一体型ラッチ機構による、耐振ねじロック
- 規定推薦トルク (1.5 Nm) により、最適なロック性能を保証
- 構成部品数が少なく、組み立てが簡単
- オス型およびメス型の 2 種類を提供
- 4 ~ 9 mm の幅広いケーブル クランプ レンジ
- 軽量かつコンパクトな設計
製品性能データ
- 温度範囲: -40oC ~ 85oC (ケーブル ブーツなし) -30oC ~ 85oC (ケーブル ブーツあり)
- 定格電流: A-5/D-4: 4 A、A-8: 2 A
- 動作電圧: A-5/B-5/D-4: 50 V DC、A-8: 30 V DC
- 接触抵抗: <5 MΩ
- 絶縁抵抗: >100 MΩ
- データ伝送特性: IEC 11801:2002 クラス D
- データ伝送速度: 最大 10 GBit/s
- IP 定格: IP67
- 嵌合回数: >200 回
- 規格: EN61373 クラス 1、燃焼規格 NFF 16101・16102・EN45545
現場組み立て作業向けの M12 電線コネクタ。360o EMI/RFI シールド、機械加工されたクリンプ コンタクト、M12 リセプタクル コネクタ、全面的にシールドされたハウジングの組み立てが済んだ状態で提供されます。