製品グループ
Ethernet コネクタ
TE が提供する、石油ガス/海洋 (MOG) シリーズは、Cat 5/Cat 5e Ethernet 用途に適した空中嵌合コネクタおよび水中嵌合対応コネクタを、幅広く取り揃えています。
TE では、既存のコネクタ設計を活用し、新しいケーブル ソリューションを追加し、特殊な結線方式を適用することによって、過酷な環境においても高速でのデータ伝送を実現する、伝送特性に優れた Ethernet ケーブル アセンブリ ソリューションを幅広く開発してきました。
パンフレットをダウンロード
MINI-CON Ethernet コネクタ
特長
- 空中嵌合コネクタ
- 小型・頑丈・高密度のコネクタ
- 伝送速度: 最高 1 Gbps
- 最大ケーブル長: 90 m
- 嵌合状態で最大 16,000 psig (約 36,000 ft / 10,500 m)

55 Ethernet コネクタ
特長
- 空中嵌合コネクタ
- 遠隔操作無人探査機 (ROV) など、さまざまな海洋用途に最適
- 伝送速度: 最高 1 Gbps
- 最大ケーブル長: 80 m
- 嵌合状態で最大 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

HUMMER Ethernet コネクタ
特長
- 空中嵌合コネクタ
- 超小型コネクタ設計
- 黄銅製/ステンレス鋼製のバルクヘッド コネクタをご用意
- 伝送速度: 最高 1 Gbps
- 最大ケーブル長: 90 m
- 嵌合状態で最大 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

SEA-MATE Ethernet コネクタ
特長
- 水中嵌合対応コネクタ
- 交換可能なインサートにより、高い柔軟性を提供
- 伝送速度: 最高 1 Gbps
- 最大ケーブル長: 90 m
- 嵌合状態で 7,500 psig (約 17,300 ft / 5,270 m)

Micro WET-CON Ethernet コネクタ
特長
- 水中嵌合対応コネクタ
- 小型・軽量のコネクタ設計
- 伝送速度: 最高 1 Gbps
- 最大ケーブル長: 90 m
- Power Ethernet バージョンもご用意
- 嵌合状態で最大 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

HydraElectric Ethernet コネクタ
特長
- 水中嵌合対応コネクタ
- SEAFOM TSD-02/ API 17F 規格に基づき認証取得済み
- 最高伝送速度: 100 Mbps
- 定格水深 4,000 m
- 接点数: 12
- DC 1,500 V および AC 1,000 V 両方のピン間電圧で認証評価を受けた HydraElectric 水中嵌合対応コネクタは、銅線ベースの高速 Ethernet 通信が可能で、CAN バス互換性など Ethernet プロトコルの業界規格に対応しています。