M12 Intercontec モータ コネクタ
TE は Intercontec M12 モータ コネクタによって、電力・信号・データの伝送を 1 つのコネクタでこなすコンパクトなサーボ モータ用コネクタを実現した、最初の企業となりました。
M12 モータ コネクタ は、保護等級 IP66/67 に準拠した堅牢な金属製コネクタで、単一ケーブル ソリューションをベースに効率的な断熱を実現します。630 V 電力クラスでは初となる、大型サーボ接続ソリューション向け M12 単一ケーブル接続ソリューションです。フレキシブルな取り付けに適した回転式の角度付きリセプタクルとファスト ロック システムとの組み合わせによって、迅速な結線と自由な取り回しを可能にし、時間とコストの削減を実現します。モータの小型化にともない、極めて小型でありながら強力なクイック コネクト性能を備えたコネクタへのニーズに応えます。新しいコネクタは、Hiperface DSL、EnDat 2.2、ACURO link、SCS open link など 2 線および 4 線エンコーダ用のデジタル伝送プロトコルに対応しています。
UL94
認定取得
IP
接続時に IP66 および IP67 等級の保護を提供
500
嵌合サイクル数
特長
- フレキシブルな取り付けに適した回転式の角度付きリセプタクルによって、迅速な結線と自由な取り回しを可能にし、時間とコストの削減を実現
- 信頼性に優れた 360° EMC シールドと、保護された接地接続部を備える堅牢な金属製ハウジングで定評のある、クイック コネクト式セーフティ ファスナ
- 関連規格すべてに完全準拠しながら、保護された接地接続部をモータ ハウジング内に設けることも可能
- コンパクトながらパワフルな、クイック コネクト性能
用途
- サーボ モータ
- ステッパ モータ
- リニア モータ
- スピンドル モータ
適用市場
- 産業用機械
- ロボット
- 農業用機械
- 建設機械
- 工作機械
- 材料管理
- フォークリフト
- ICT
- エレベータ
- 風力タービン
- 食料および飲料
- 化学装置
- パッケージ
TE は、この電力クラスにおいて単一の角度付ケーブルによるソリューションを提供した、世界初の企業となりました。
- Sigfried Funk,
- Industry Marketing Manager