制御および通信用の Trainline ワイヤ接続
MU27P シリーズは、Amtrak* ワイヤ構成規格に従って設計されており、AAR-S-512 規格 (機関車および機関車交換機器) および APTA-PR-E-RP-019-99 規格 (機関車および機関車牽引機器の 27 極ジャンパおよびリセプタクル ハードウェアに対する推奨案) に適合しています。
MU (複数ユニット) コネクタには、27 極のピン リセプタクルとプラグ、「ダミー」リセプタクル、およびカバーが含まれます。これらは、ユニット間で運動機能を伝達するために使用されます。 3 本の AWG 10 のリード線とその他すべての AWG 12 または AWG 14 のリード線に対応するように設計されており、AAR-S-512 仕様に適合する他社ブランドと完全に交換可能かつ嵌合可能です。これは、異なる配線構成との嵌合を防止する上で非常に重要です。
特長
- AAR-S-512 および APTA RP-E-017 099 規格に適合
詳細
- 自動プッシュプル連結システム付きのアルミニウム シェル
- 配置: 27 極
- ワイヤ サイズ AWG 10、12、または 14
- 機械的符号化
- 5 カラー コードによって他の 27 極ジャンパとの嵌合を防止
主な特性
- 定格電流: 30 A
- 給電電圧: 600 V DC
- 塩水噴霧耐性: 250 時間
- 温度範囲: -40oC ~ +110oC
用途
- 車両間
機能
- 車両間
規格
APTA PR-E-RP-017-099
- AAR-S-512
- APTA PR-E-RP-019-99
- UL94
* Amtrak は、National Railroad Passenger Corporation (全米鉄道旅客輸送公社) の商標です。