SRC - バヨネット ロック システムを備えた丸型信号コネクタ
SRC シリーズは、柔軟性に優れたモジュラ設計でさまざまなシェルサイズを取り揃え、バヨネット ロック システムを採用した、信号回路用のスタティック接続ソリューションです。
SRC コネクタシリーズは、MIL5015 規格に準拠しているほか、ハロゲンフリーで自己消火性能を備えた硬質の熱可塑性インサートによって、鉄道規格 NF F 61-030 の欠点に対応しています。 屋外用途に適したパネル取り付けバージョンも取り揃え、最大 9 のシェル サイズと 11 本の端子配置に加え、可変角/ストレート バックシェルによる豊富な選択肢を提供して、ケーブル寸法 0.5 mm2 ~ 6 mm2 の、さまざまなケーブル構成への組み込みを可能にします。SRC では、着脱式・交換式バージョンもご提供しています (オス/メス両方のプラグおよびリセプタクルに対応可能) 。
特長
- クイック ポジティブ ロック システム
- NF F 61-030 規格に準拠
- 豊富なアクセサリ
- 現場で実証済み
- EN 45545-2 規格に準拠
説明
- バヨネット ロック システムを備えた、アルミニウム コネクタ
- 9 シェルおよび 11 構成で 6 ~ 60 の圧着コンタクト
- 圧着単線コンタクト AWG16・12・8
- MIL DTL 5015 & VG95234 仕様に準拠したコネクタ設計
主な特性
- 定格電流: 17 ~ 45 A
- 供給電圧: 最大 500 V
- 交流耐電圧: 最大 3250 V
- 保護等級: IP66
- 塩水噴霧耐性: 250 時間または 500 時間
- 温度範囲: -40oC/+100oC
- 嵌合回数 500 回
- 液体耐久性
適用事例
- 車両制御
- PIS および安全性
- サブ システム
機能
- 運転室制御
- 車両制御
- 空調
- ドア
規格
- NF F 61-030
- UL94
- EN 45545-2
- NF F 16-101/102