CIRH - ハロゲンフリーのソフト インサート丸型コネクタ。

電力と信号の接続部にハロゲンフリーのゴム製インサートを採用し、柔軟な配置を提供する CIRH コネクタ ファミリ。

この丸型コネクタ ファミリは、柔軟な配置と堅牢な機械的パフォーマンスを実現し、 多数のアプリケーションにモジュラー方式ソリューションを提供します。嵌合状態で IP67 定格を満足するこの接続は、最大 3500 V/135 A に耐えることができます。CIRH は優れたスペース効率を持ち、迅速な接続と取り外しが可能です。

特徴

  • 他の MIL-C-5015 適合コネクタと嵌合
  • 迅速な接続と取り外しが可能
  • これまで以上の優れたスペース効率
  • 簡潔な電線終端処理
  • ハロゲンフリー碍子

説明

  • フリーおよび固定の丸型コネクタ シリーズ
  • 2,000 回以上の挿抜に耐える鋼製耐摩耗ピンによる 3 ピンのバヨネット結合
  • 1 ~ 86 本の端子配置
  • 断面積 0.22 ~ 50 mm² のクリンプ端子電線に対応
  • コネクタ背面は各種アクセサリに対応し、ケーブル、電線管、グランド、熱収縮終端処理などを使用可能

主な特性

  • 定格電流: 最大 135 A
  • 給電電圧: 最大 1750 V DC/AC ピーク
  • 交流耐電圧: 3500 V
  • 保護インデックス: 嵌合状態で IP 67
  • 温度範囲: -55ºC ~ +200ºC
  • NFF 16-101 分類 I2 F1 および BS6853