UIC541-5 - ブレーキ システム
UIC541-5 シリーズは、国際的サービスに使用される鉄道産業標準のブレーキ システム コネクタです。
UIC541-5 シリーズは、リセプタクル、導出ボックス、ジャンパー、ダミー プラグ用の現場で長い実績のあるソリューションで、UIC-541-5 規格が必要とされる用途に使用されます。 UIC541-5 コネクタは、国をまたいで移動できる機関車とすべての客車間の電磁空気ブレーキおよび非常ブレーキ機能を確保します。
特長
- UIC541.5 規格準拠
- 鉄道ネットワーク
- フル UIC パッケージを利用可能
- 低いメンテナンス コスト
- 現場で実証済み
説明
- 補助装置付き自動ロック システム付きのアルミニウム合金コネクタ
- 構成: 9 圧着接点
- オプション: スイッチ付きバージョン
主な特性
- 給電電圧: 400 V
- 交流耐電圧: 1500 V
- 保護インデックス: IP66
- 塩水噴霧耐性: 500 時間
- 温度範囲: -40oC/+100oC
用途
- 車両間
機能
- 車両間
規格
- UIC 541-5
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94