UIC552 - 電力供給
UIC552 シリーズは、国際的サービスに使用される鉄道産業標準のパワー コネクタです
UIC552 シリーズはジャンクションおよび導出ボックス、ジャンパー、ダミー プラグ用の現場で長い実績のあるソリューションで、UIC552 規格が必要とされる用途に使用されます。 UIC552 コネクタは、国をまたいで移動できる機関車とすべての客車間の電源を確保します。
特徴
- UIC552 規格準拠
- 鉄道ネットワーク認可済み
- フル UIC パッケージを利用可能
- 低いメンテナンス コスト
- 現場で実証済み
製品名
- 自動カバー ロック システム付きのアルミニウム コネクタ
- 1 極 内径 25
- ケーブル断面: 185mm2
- オプション: 安全ロック、自己切断ピグテール
主な特性
- 定格電流: 800 A
- 給電電圧: 3000 V DC
- 保護インデックス: IP 56
- 塩水噴霧耐性: 500 時間
- - 温度範囲: -50oC / +120oC
アプリケーション
- 車両間
機能
- 車両間
規格
- UIC552
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94