UIC558 - 遠隔制御およびデータ ケーブル
UIC558 シリーズは、国際的サービスに使用される鉄道産業標準のオーディオ & データ コネクタです。
UIC558シリーズは、リセプタクル、ジャンパー、ダミー プラグ コネクタを利用しており、現場での長い実績を誇るコネクタです。UIC558 規格が必要とされる用途に利用できます。 UIC558 は、乗客への音声アナウンス・ドア・照明・国境間を走る列車と客車間の連絡向けに特化して設計されています。
特長
- UIC558 規格準拠
- 鉄道ネットワーク認可済み
- フル UIC パッケージを利用可能
- 低いメンテナンス コスト
- 現場で実証済み
説明
- 自動カバー ロック システム付きのアルミニウム シェル
- 配置: 13 および 18 極
- 銀または金めっきの端子
主な特性
- 給電電圧: 110 V DC
- 試験電圧: 2000 V
- 保護インデックス: IP67
- 塩水噴霧耐性: 500 時間
- 温度範囲: -50oC / +120oC
用途
- 車両間
- PIS & 安全性
- 車両制御
機能
- 車両間
規格
- UIC558
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94