代表的な動作水深は 3,600 m、オプションで水深 7,000 m にも対応する、過酷な環境に適した水中スイッチ。
水中スイッチは、潜水艦、ROV (遠隔操作無人探査機)、AUV (自律式水中ビークル)、UUV (無人潜水機)、船体、あらゆるタイプの水中対応機器、ブイ、水中通信システム、調査装置、海洋学関連機器、甲板上および機器が海洋その他の過酷な環境にさらされる用途における動作について認証済みです。これらスイッチは、油井検層、坑口管理、浚渫、漁業用水門、水中クリスマス ツリーにも利用されています。
TE では、チタン/プラスチック/ステンレス鋼など幅広い材料を使用した、リミットスイッチ、ポジティブ アクション スイッチ、近接スイッチを提供しています。 これらスイッチは負荷容量 7 A まで、圧力定格 10,000 psig までの範囲でお選びいただけます。便宜上、TE が提供する多彩なモジュール型近接スイッチには、Micro WET-CON コネクタが組み込まれています。これによって、強度や信頼性を損なうことなく現場で簡単に設置/交換できる、モジュール型コンポーネントとして、これらスイッチをご利用いただけます。
水中スイッチ
TE の石油ガス/海洋 (MOG) グループでは、さまざまな用途に対応する汎用性と堅牢性を兼ね備えた水中対応スイッチを、幅広く製造しています。チタン/プラスチック/ステンレス鋼など幅広い材料を使用した、リミットスイッチ、ポジティブ アクション スイッチ、近接スイッチなども網羅しています。これらスイッチは負荷容量 7 A まで、圧力定格 10,000 psig までの範囲でお選びいただけます。便宜上、TE が提供する多彩なモジュール型近接スイッチには、Micro WET-CON コネクタが組み込まれています。これによって、強度や信頼性を損なうことなく現場で簡単に設置/交換できる、モジュール型コンポーネントとして、これらスイッチをご利用いただけます。
TE が提供するスイッチはすべて、潜水艦、ROV (遠隔操作無人探査機)、AUV (自律式水中ビークル)、UUV (無人潜水機)、船体、あらゆるタイプの水中対応機器、ブイ、水中通信システム、調査装置、海洋学関連機器、甲板上および機器が海洋その他の過酷な環境にさらされる用途における動作について認証済みです。これらスイッチは、油井検層、坑口管理、浚渫、漁業用水門、水中クリスマス ツリーにも利用されています。
製品選択ガイドのダウンロード
A130-104-X の選択ガイド
水中スイッチ
- ハーメティック シール済み
- 定格 50,000 サイクル超の長寿命
- 最大圧力: 10,000 psig (約 23,000 ft / 7,000 m)
- 最大負荷容量: 7 A