製品グループ
過酷な環境での接続に対応する、水中嵌合対応ソリューション
ALL-WET コネクタ
TE が提供する ALL-WET コネクタ シリーズは、低価格ながらも高信頼性を誇るゴム成形コネクタです。 これらのコネクタを使用すると、水面および水中で接続および切断の両方が可能です。高品質材料を採用している ALL-WET バルクヘッド コネクタの金属製シェルには、標準タイプと同じく黄銅を使用していますが、ご要望に応じて別の材料を使用したバージョンもお選びいただけます。端子には、耐腐食性に優れた金めっきが施されています。ALL-WET シリーズでは、丸型 (AW)、分割型 (AW)、フラット型 (FAW)、小型雌雄同型 (MAW) という 4 種類のコネクタをお選びいただけます。
カタログをダウンロード
製品の特徴
- 水中嵌合対応コネクタ
- 丸型/分割/フラット/雌雄同型
- 最大 42 端子
- 最大圧力: 丸型構造の場合、嵌合状態で 20,000 psig (約 45,000 ft/13,700 m)
- 最大電圧: DC 600 V (標準ケーブル使用時)
- 最大電流: 50 A
- 銅合金/ネオプレン ゴム/デルリン
- SO ケーブルを標準使用
- 代表的な用途: ダイバー用機器、照明、遠隔操作無人探査機 (ROV)、カメラ

ALL-WET 分割型コネクタ
製品の特徴
- 水中嵌合対応コネクタ
- オープンフェース圧力: 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)
- 嵌合圧力: 最大 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)
- 定格電圧: パターンによって異なる。ケーブルによって決定。
- 電流: 端子あたり最大 13 A
- 接触抵抗: <0.01 オーム
- 絶縁抵抗: >500 メガオーム (湿式嵌合後)
- 嵌合回数: >500 湿式嵌合 (適切な取り扱い手続きに従った場合)

Micro WET-CON コネクタ
人気の Micro WET-CON コネクタ シリーズは、SEACON ALL-WET コネクタ シリーズが持つすべての機能を、 小型の業界標準構成で提供できるよう開発されました。小型・軽量の設計により、当社のゴム成形コネクタと同等の柔軟性・信頼性を提供します。Micro WET-CON シリーズは、圧力容器に設けられる小型のスルー ポートにも、小さいスペースにより高密度で導体を実装する場合にも対応します。ケーブルを小型化することにより、遠隔操作無人探査機 (ROV) その他の船舶で、全重量を削減し前進抵抗を抑えています。このコネクタ シリーズは水中嵌合に対応しており、水中や甲板上、あるいはさまざまな気象条件下での接続を実現します。さまざまな材料を使用したバルクヘッド コネクタをご用意しています。
カタログをダウンロード
製品の特徴
- 水中嵌合対応
- 新しいピン設計により、シール界面の潜在的な摩耗を防止
- 低コスト
- 接点数: 2 ~ 16
- 最大圧力: 嵌合状態で 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)
- 2/3/4 ピン、DC 600 V
- 特殊バージョンも選択可能 (水平型、2 重 O リング、Micro WET-CON 取り付け可能 (MCAT) 現場での設置が可能、Ethernet、パワー Ethernet、ロー プロファイル、分割)
- 5/6/8/10/12/16 ピン、DC 300 V
- 最大電流: 19 A
- 黄銅/ステンレス鋼製バルクヘッド (標準)、アルミ/チタン/PEEK (オプション)
- 代表的な用途: 遠隔操作無人探査機 (ROV) 用機器 (照明、カメラ、スラスタ)、ダイバー用機器、海洋学用計器、防衛

MICRO WET-CON 分割型コネクタ
Micro WET-CON 分割コネクタは、さまざまな機器から延びる複数のインライン コネクタから、 1 つのバルクヘッド コネクタへの接続を可能にします。これによって、ブレークアウトの交換が簡単になり、高価な Y アセンブリの使用を避けることができます。標準タイプの Micro WET-CON シリーズと同様、このコネクタもスペース上の制約がある用途に最適です。
カタログをダウンロード
製品の特徴
- 水中嵌合対応コネクタ
- 接点数 6 ~ 16、6 種類の構成
- 最大圧力: 嵌合状態で 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)
- 最大電流: 19 A
- 代表的な用途: ダイバー用通信機器、水中カメラ、照明、遠隔操作無人探査機 (ROV)

WET-CON コネクタ
TE が提供する WET-CON コネクタ シリーズは、低価格ながらも高信頼性を誇るゴム成形コネクタです。 これらのコネクタを使用すると、水面および水中で接続および切断の両方が可能です。黄銅製またはステンレス鋼製バルクヘッド コネクタもご用意しています。
カタログをダウンロード
製品の特徴
- 水中嵌合対応コネクタ
- 接点数 1 ~ 16、3 種類のコネクタ ボディ サイズ
- 最大圧力: 嵌合状態で 20,000 psig (約 45,000 ft/13,700 m)
- 最大電圧: DC 600 V (標準ケーブル使用時)
- 最大電流: 19 A (ケーブルにより異なる)
- 代表的な用途: 遠隔操作無人探査機 (ROV) 用機器 (照明、カメラ、スラスタ)、海洋学用計器、ダイバー用機器、防衛

SEA-MATE コネクタ
水中嵌合に対応した SEA-MATE 電気コネクタ シリーズは、 完全 PBOF (均圧オイル充填) 機能によって、お客様により高い柔軟性を提供し、より多くの接点構成を可能にする完全交換式インサートを始めとして、多くの機能を備えています。またこのコネクタ シリーズは、ポジティブ キーイング、定評ある水中嵌合技術、過酷な海中環境に耐える堅牢な設計など、ベースとなった U-MATE シリーズの機能を数多く備えています。このコネクタ シリーズの標準タイプは 316L ステンレス鋼製ですが、ご要望に応じて、別の材料を使用したバージョンもお選びいただけます。
カタログをダウンロード
製品の特徴
- 第 2 世代 U-MATE
- 4 種類のシェル サイズ (G/K/L/M)
- 最大 37 端子
- オプションでオイル充填タイプも選択可能
- 最大圧力: 嵌合状態および開放面で 7,500 psig (約 16,900 ft / 5,200 m)
- 最大電圧: DC 600 V
- 最大電流: 10 A、50 A (高電流バージョンの場合)
- ステンレス鋼、ガラス強化エポキシ (GRE)、ハイパーロン ゴム、銅合金
- 代表的な用途: ダイバー用通信機器、カメラ、照明、遠隔操作無人探査機 (ROV)、船舶‐陸上間通信