幅広い製品ラインナップにより高電流電力の雑信号接続にも対応
当社のカード エッジ パワー コネクタの幅広いラインナップは、Common Redundant Power Supply (CRPS) に対応する安全かつカスタマイズ可能な高電流高密度パワー接続を提供します。これによって、各種の電源ユニット (PSU) やライザ カードなどさまざまな用途に対応可能です。
当社は、カード エッジ パワーコネクタの幅広いラインナップをご用意しております。 そのため、シングルビーム、高密度 (HD) ハイプロタイプ、高密度+ (HD+) 5 ビームおよび 8 ビーム カード エッジ パワーコネクタを導入し、5.2 A/ピッチ (5.2 A/2.54 mm ピッチ)から 46 A/ピッチ(~15A/2.54 mm) までの電流をサポートしています。

カード エッジ パワー コネクタのラインナップ
主な特長と利点
幅広い製品ラインナップ
- 標準、中、高、プレミアム定格電流、5.2 A/ピッチ (5.2 A/2.54 mm) から 46 A/ピッチ (~15 A/2.54 mm)、最大 3400 W をサポートする、豊富な製品オプション
- 一般市場からハイエンド市場までのニーズに対応
お客様のシステムデザインをより柔軟に
- CRPS インタフェース互換製品: シングルビームおよび HD+ 8 ビーム カード エッジ パワー コネクタ
- 拡張 PCB 取り付け方向: 水平、垂直、変動、高性能
- お客様のニーズに対応するカスタム ソリューションが可能
最適化された性能の実現
- 安全性の向上: UL および TUV 認定済み
- TE の革新的な接点設計による高電流、高密度、優れた熱性能。パススルー 2 層端子設計によって厚みのある材料を使用可能
適用事例
次の設備に対して、電源ユニットやライザ カードなどのボード間の送電を提供します。
- データ センタ (スイッチ、サーバ、ストレージ、ルータ)
- リモート ラジオ ユニット
- 基地局
新製品
シングルビーム カード エッジ パワー コネクタ
- CRPS 規格適合インタフェース
- 電力: 最大 2000 W PSU をサポート
- 一般市場の人気商品と互換性のあるフットプリント
- 厚みを最大 25% 増加させた原材料
- 平均コンタクト バルク抵抗: 低~ 0.7 mΩ
- UL および TUV 認定済み
新製品
高密度 (HD) ハイプロタイプ カード エッジ パワー コネクタ
- 電力: 最大 1600 W PSU をサポート
- 一般市場の人気商品と互換性のあるフットプリント
- 50% 以上のコンタクト ポイント
- 平均コンタクト抵抗: 低~ 0.80 mΩ
- UL 認定済み
新製品
高密度プラス (HD+) 5 ビーム カード エッジ パワー コネクタ
- 2 層パワー端子が 2400 W/2600 W PSU をサポート
- 革新的なパススルー 2 層端子設計によって、高電流をサポートする材料の厚みを実現
- 5 つの複数接点によって、低レベル接触抵抗 (LLCR) の低下と高信頼性を実現
- 平均コンタクト抵抗: 低~ 0.35 mΩ
- UL および TUV 認定済み
新製品
高密度プラス (HD+) 8 ビーム カード エッジ パワー コネクタ
- CRPS 規格適合インタフェース
- 2 層パワー端子が 3000 W/3400 W PSU をサポート
- 革新的なパススルー 2 層端子設計によって、高電流をサポートする材料の厚みを実現
- 8 つの複数接点によって、LLCR の低下と高信頼性を実現
- 平均コンタクト抵抗: 低~ 0.25 mΩ
- UL および TUV 認定済み
高密度プラス (HD+) カード エッジ パワー コネクタ
TE の高密度 (HD)+ カード エッジ コネクタは、最大 3000 W の電源をサポートします。これらのコネクタは、次世代のデータ センタにおいて電力要件が増大するシステムを実現できるように設計されています。電源ユニットの寿命を延ばす HD+ カード エッジ コネクタは、サーバ アーキテクチャの一般的な傾向に従った次世代のサーバ プラットフォームとして設計されています。
高密度 (HD) カード エッジ パワー コネクタ
高密度 (HD) カード エッジ コネクタは、低抵抗で端子あたり 24 A の高電流を供給し、データ センタ機器の 1,500 ~2,000 W の電源に対応します。
MULTI-BEAM CE 電力コネクタ
次世代の MULTI-BEAM カード エッジ コネクタは、全体的な電力と信号密度を最大限に高めることにより、性能・プロファイル・コストに対するデータ通信市場の要件に対応します。これを実現しているのが、現行製品から最大 60% もの省スペースを実現する 1.00 mm の信号端子ピッチと、最大 30% の省スペースを実現する 7.26 mm のパワー端子ピッチです。このTE 独自の拡張可能なモジュラ式設計により、製品構成および PCB (プリント基板) 設計における自由度を高め、端子あたり最大 43A という高電力を提供します。