![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/iccon-pin-socket-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
ICCON ブロック & ICCON インサート パワー ピン & ソケットのポートフォリオ
新しいハイパワー ピンおよびソケット製品は、柔軟な設計オプションとフローティング機能を提供し、最大 350A の用途向けに簡単に設置できます。
ICCON ブロック、ICCON インサート ハイパワー ピンおよびソケット製品は、最大 350A の用途向けに柔軟な設計オプションを提供します。 ICCON インサート製品にはオプションのフローティング機能があり、2 つの PCB (プリント基板) またはバスバーを嵌合する際、半径方向の +/- 1mm の不整列が許容されるため、取り付けが簡単です。この製品シリーズでは、あらゆるサイズに対応した、実績のある TE の CROWN BAND Plus ソケット設計を使用することで、接触抵抗と電力損失を低減できます。
主な利点と特長
- ICCON インサート製品にはオプションのフローティング機能があり、2 つの PCB (プリント基板) またはバスバーを嵌合する際、半径方向の +/- 1mm の不整列が許容されるため、取り付けが簡単です。
- サーフェス マウント (SMT)、圧入、ナール、ねじといった多様な取り付けタイプが使用できるため、さまざまな種類のアセンブリ プロセスや使用環境 (PCB またはバスバー) に対応します。
- また、標準的な各種ピン サイズ オプション (3.6 mm、6 mm、8 mm、10.3 mm) が用意されており、30A ~ 350A の幅広い電流範囲に対応します。
さまざまな全長のパワーピンがあり、スタックの高さもカスタマイズできます。 - 最大 350A に対応するハイパワー製品です。
- あらゆるサイズに対応した CROWN BAND Plus ソケット設計を使用することで、接触抵抗と電力損失を低減できます。
TE の新製品 ICCON ブロック、ICCON インサート ハイパワー ピンおよびソケットは、柔軟な設計オプションとフローティング機能を提供し、最大 350A の用途向けに簡単に設置できます。ICCON インサート製品にはオプションのフローティング機能があり、2 つの PCB (プリント基板) またはバスバーを嵌合する際、半径方向の +/- 1mm の不整列が許容されるため、取り付けが簡単です。
ICCON インサート製品
![ICCON インサートの取り付けタイプとフローティング機能](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/iccon-insert-products-infographic-1024x300.jpg)
ICCON インサートの取り付けタイプとフローティング機能
主な特長と利点
ICCON インサート製品
- オプションのフローティング機能により、半径方向の +/- 1mm フローティングが可能
- 許容電流は最大 350A
- ピン サイズ: 3.6 mm/70A、6 mm/120A、8 mm/200A、10.3 mm/350A
- サーフェス マウント タイプ (SMT) ではプリント基板 (PCB) のスタック高さをカスタマイズ可能 (PCB 用途)
- 圧入取り付けタイプはブスバー用途に対応
- 特別な工具を用いずにスタックの高さを柔軟に構成可能
ICCON ブロック製品
![ICCON ブロック製品の取り付けタイプ](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/iccon-block-products-infographic-1024x300.jpg)
ICCON ブロック製品の取り付けタイプ
主な特長と利点
ICCON ブロック製品
- 許容電流は最大 350A
- さまざまなスタック高さに対応
- アップグレードされた高性能 CROWN BAND Plus 端子を使用
- ボード間用途での PCB 取り付け方向は、水平型および垂直型の 2 通りをご用意
- 圧入取り付けタイプ
- ピン サイズ: 3.6 mm/70A、6 mm/120A、8 mm/200A、10.3 mm/350A